(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粉体試薬

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粉体試薬

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,988円
税込単価
3,287円

【特長】・柴田化学のAQ-103/AQ-104/AQ-105/AQ-106用の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

080560-1061 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
仕様
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

080560-1061

規格:100袋入100回測定分AQ-106用
亜硝酸
4589988653119
112-7809

5個

2,988( 3,287円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柴田化学のAQ-103/AQ-104/AQ-105/AQ-106用の粉体試薬です
・100袋入100回測定分です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粉体試薬の型番080560-1061のページです。
型番080560-1061に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粉体試薬

粉体試薬

    鉄試薬 HI93721-01 100回分

    鉄試薬 HI93721-01 100回分

      鉄試薬 HI93721-03 300回分

      鉄試薬 HI93721-03 300回分

        アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

        アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

          銀試薬 HI93737-01 50回分

          銀試薬 HI93737-01 50回分

            亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

            亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

              銀試薬 HI93737-03 150回分

              銀試薬 HI93737-03 150回分

                亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

                亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

                  水質計用DPR試薬

                  水質計用DPR試薬

                    全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

                    全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

                      二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

                      二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

                        全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

                        全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

                          ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

                          ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

                            メーカー 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 2,988円 6,637円 16,153円 21,186円 33,943円 10,313円 94,639円 23,505円 4,166円 12,027円 17,706円 12,027円 16,902円
                            通常出荷日 5日目   6日目   17日目   6日目   14日目   6日目   6日目   6日目   5日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 汎用試薬 - - - - - - - 汎用試薬 - - - -

                            粉体試薬のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました