(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコハーモニー H37

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコハーモニー H37

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,604円 ~ 2,855円
税込価格
2,864円 ~ 3,141円

【特長】・再生原料を多く使用したエコマーク認定のプチプチです。半透明タイプです...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    1200
  • 長さ(m):
    42
  • 質量(g):
    2400
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    3.5

(i)ご注意

  • 再生原料を使用しているため、色は選べません。 青から緑の範囲でばらつきがでます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4512289104363
129-0884

1個

2,855( 3,141円 )

4日目

-
129-0883

1個

2,855( 3,141円 )

4日目

4512289104387
129-0887

1個

2,604( 2,864円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生原料を多く使用したエコマーク認定のプチプチです。半透明タイプです。
【用途】
・引越時の梱包。
・自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。

(i)ご注意

  • 再生原料を使用しているため、色は選べません。 青から緑の範囲でばらつきがでます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコハーモニー H37

エコハーモニー H37

    気泡緩衝材エコハーモニー

    気泡緩衝材エコハーモニー

      気泡緩衝材ダイエットプチ 3層

      気泡緩衝材ダイエットプチ 3層

        気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

        気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

          気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)

          気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)

            気泡緩衝材アルミ蒸着プチ

            気泡緩衝材アルミ蒸着プチ

              気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)

              気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)

                コーナーパッド

                コーナーパッド

                  気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)

                  気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)

                    気泡緩衝材防錆プチ

                    気泡緩衝材防錆プチ

                      気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)

                      気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)

                        気泡緩衝材タックプチ (2本入り)

                        気泡緩衝材タックプチ (2本入り)

                          気泡緩衝材アルミ箔プチ

                          気泡緩衝材アルミ箔プチ

                            メーカー 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業
                            通常価格 2,604円 3,539円 4,697円 6,634円 3,813円 46,832円 5,927円 9,040円 7,006円 30,375円 2,984円 34,078円 70,067円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            幅(mm) 1200 1200 1200 1200 600 1200 1200 140 600 1200 1200 600 1200
                            長さ(m) 42 42 42 35 42 100 42 0.14 42 42 42 42 42
                            質量(g) 2400 2400 2700.0 3300.0 2000.0 13700.0 2700.0 250.000 2700.0 6800.0 2000.0 3100.0 16000.0
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)、アルミ ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)、アルミ
                            厚さ(mm) 3.5 - - - - - - - - - - - -

                            エコハーモニー H37のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました