(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検電ドライバーセット高圧検電用

検電ドライバーセット高圧検電用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・スタンダード仕様の検電ドライバーセットです。重量(g):250.00...

詳細情報を確認する

  • 交流(AC):
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    4 / 6 / 5
  • JANコード:
    4962485212032
  • トラスココード:
    774-0450
  • 重量(g):
    250.000
  • 単品・セット区分:
    セット
  • セット内容:
    (-)4、5、6、(+)No.1、No.2、角錐
  • 材質1:
    ビット:炭素鋼
  • 材質2:
    グリップ:アセテート樹脂
  • セット内容(本):
    6

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1095-H

1個

1,700( 1,870円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダード仕様の検電ドライバーセットです。
重量(g):250.000
セット内容:[[-]]4、5、6、[[+]]No.1、No.2、角錐
材質1:ビット:炭素鋼
材質2:グリップ:アセテート樹脂
セット内容(本):6

Loading...

1095-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電ドライバーセット高圧検電用の型番1095-Hのページです。
型番1095-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検電ドライバーセット高圧検電用

検電ドライバーセット高圧検電用

    オートテスター(ペンシル型・ブザー付・LED付)

    オートテスター(ペンシル型・ブザー付・LED付)

      検電ドライバー(ペンシル型・LED付)

      検電ドライバー(ペンシル型・LED付)

        AC/DC電圧チェッカー LED・ブザー表示

        AC/DC電圧チェッカー LED・ブザー表示

          検電用ドライバー

          検電用ドライバー

            BROWN 検電DVセット(低圧用)

            BROWN 検電DVセット(低圧用)

              検電差替ドライバーセット

              検電差替ドライバーセット

                検電差替ドライバーセット6本組(低圧用)

                検電差替ドライバーセット6本組(低圧用)

                  検電器付ドライバーセット

                  検電器付ドライバーセット

                    No.9000 セラミック調整用ドライバー

                    No.9000 セラミック調整用ドライバー

                      LED検電ドライバー D-745

                      LED検電ドライバー D-745

                        LED検電ドライバー No.650D

                        LED検電ドライバー No.650D

                          AC/DC検電ドライバー(スタンダード)

                          AC/DC検電ドライバー(スタンダード)

                            メーカー ANEX ANEX ANEX ANEX PBスイスツールズ 平井工具 ベッセル ベッセル トラスコ中山 ベッセル ホーザン SK-11 PBスイスツールズ
                            通常価格 1,700円 3,898円 1,150円 2,900円 2,529円 1,560円 2,535円 2,348円 1,240円 876円 1,250円 2,331円 3,367円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   21日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目  
                            交流(AC) - - - - - - - - -
                            先端サイズ・プラス(+) No.1 / No.2 - - - - - No.1 / No.2 No.1 / No.2 No.1 / No.2 - - - -
                            先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 4 / 6 / 5 - - - - - 4 4 / 6 3 / 5 - 2.5 - 3
                            JANコード 4962485212032 4962485211110 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 774-0450 276-0037 309-7544 276-0045 - - - - - - - - -

                            検電ドライバーセット高圧検電用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検電ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました