(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リッチェル ランドリーメイト G-75N ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リッチェル ランドリーメイト G-75N ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,909円
税込単価
5,400円

【特長】・ナチュラルな風合いの籐あみ調デザイン。・スリムな省スペースタイプです...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4973655114452
  • トラスココード:
    136-5236
  • 質量(g):
    2730.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン、他

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11445

1個

4,909( 5,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナチュラルな風合いの籐あみ調デザイン。
・スリムな省スペースタイプです。
・移動に便利なキャスター付です。
・洗濯ネットがかけられるフック付。
・深バスケット・・・運びやすい持ち手付。入れやすい斜めカットのデザインです。
【用途】
・サイズ:33.3×48.0×76.0cm
【商品仕様】
・ランドリーメイトG-75Nホワイト
・JANコード:4973655114452
・質量:2730g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン、他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リッチェル ランドリーメイト G-75N ホワイトの型番11445のページです。
型番11445に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リッチェル ランドリーメイト G-75N ホワイト

リッチェル ランドリーメイト G-75N ホワイト

    H&Hボール ホワイト

    H&Hボール ホワイト

      H&Hコランダー ホワイト

      H&Hコランダー ホワイト

        積み重ねアミバット OM1052-40

        積み重ねアミバット OM1052-40

          三和 ステンレスカゴ SS270丸カゴ

          三和 ステンレスカゴ SS270丸カゴ

            角カゴ 浅型 大

            角カゴ 浅型 大

              盛篭

              盛篭

                カゴ角型

                カゴ角型

                  465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

                  465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

                    ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー  楕円型

                    ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー 楕円型

                      角カゴ 浅型 中

                      角カゴ 浅型 中

                        ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 丸型タイプ

                        ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 丸型タイプ

                          TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

                          TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

                            メーカー Richell リス リス OMORI 三和化研工業 積水テクノ商事 三甲 三甲 エスコ トラスコ中山 積水テクノ商事 フロンケミカル 新輝合成
                            通常価格 4,909円 375円 348円 14,085円 11,845円 1,066円 210円 2,300円 3,619円 504円 615円 13,994円 3,233円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   14日目~   4日目  
                            JANコード 4973655114452 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 136-5236 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2730.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン、他 - - - - - - - - - - - -

                            リッチェル ランドリーメイト G-75N ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました