(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入り【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,871円
税込単価
3,158円

【特長】・十分な肉厚を確保した耐圧設計で材料の使用量が多い用途に使用します。【...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    134-2098
  • 質量(g):
    345.000
  • 長さ(mm):
    181
  • 幅(mm):
    43
  • 容量(ml):
    170
  • JANコード:
    4560248753572
  • 品名:
    PC170

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1250002

1パック

10個入り

2,871( 3,158円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な肉厚を確保した耐圧設計で材料の使用量が多い用途に使用します。
【用途】
・吐出する材料を入れる容器として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入りの型番1250002のページです。
型番1250002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入り

岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入り

    岩下 バレルキャップTC30N 50個入り

    岩下 バレルキャップTC30N 50個入り

      ディスペンサコントローラー 標準タイプ

      ディスペンサコントローラー 標準タイプ

        バレルスタンド SS04 Ver.3

        バレルスタンド SS04 Ver.3

          チップキャップ

          チップキャップ

            プラスチック曲げニードル

            プラスチック曲げニードル

              PTFEニードル

              PTFEニードル

                STDニードル MNシリーズ

                STDニードル MNシリーズ

                  チューブカートリッジ

                  チューブカートリッジ

                    パイロット ニードルホルダー (10本入)

                    パイロット ニードルホルダー (10本入)

                      GVカートリッジタンク

                      GVカートリッジタンク

                        パイロット 合流器 2.0mm (10本入)

                        パイロット 合流器 2.0mm (10本入)

                          パイロット ローリオ用カップ 500CC×10本

                          パイロット ローリオ用カップ 500CC×10本

                            メーカー 岩下 岩下 岩下 岩下 岩下 岩下 岩下 岩下 武蔵エンジニアリング オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
                            通常価格 2,871円 1,812円 84,076円 4,658円 2,400円 2,859円 4,328円 14,672円 34,785円 10,850円 15,732円 5,778円 4,747円
                            通常出荷日 8日目   1日目   18日目   4日目   1日目   8日目   8日目   8日目   10日目~   9日目   7日目   7日目   7日目  
                            その他 オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション
                            トラスココード 134-2098 855-5989 819-8972 194-8203 836-3239 - - - - - - - -
                            質量(g) 345.000 96.000 1400 280 37 6 68.000 280 - - - - -
                            長さ(mm) 181 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 43 - 160 - - - - - - - - - -

                            岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました