(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,518円
税込単価
24,770円

【特長】・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定できます。【用途】・測定に【商...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    20
  • JANコード:
    4560119670144
  • 質量(g):
    60.000
  • トラスココード:
    838-0551
  • 材質1:
    SUS430
  • 測定範囲(mm):
    1.1~2.0

型番

178-112 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

178-112

1個

22,518( 24,770円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定できます。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・0.6×14×32
・1.1~2.0R(0.1トビ)凸凹別型20枚組ステンレス製
・フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20
・JANコード:4560119670144
・トラスココード:838-0551
・質量:60g
【材質/仕上】
・SUS430

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20の型番178-112のページです。
型番178-112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

      フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

      フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

        ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20

        ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20

          フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

          フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

            ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10

            ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10

              フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

              フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

                フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

                フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

                  フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18

                  フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18

                    ラジアスゲージ円型 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

                    ラジアスゲージ円型 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

                      フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

                      フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

                        フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

                        フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

                          フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数9

                          フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数9

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 22,518円 18,860円 18,504円 20,489円 18,810円 20,489円 33,114円 53,222円 25,008円 6,641円 30,620円 53,222円 22,832円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目  
                            枚数(枚) 20 20 20 20 20 10 20 20 18 34 20 20 9
                            JANコード 4560119670144 4560119670274 4560119670151 4560119670137 4560119670281 4560119670267 4560119670212 4560119670229 4560119670236 4560119670168 4560119670335 4560119670342 4560119670359
                            質量(g) 60.000 50.000 60.000 60.000 50.000 50.000 1300.000 1300.000 90.000 90.000 1250.000 1500.000 80.000
                            トラスココード 838-0551 838-0588 838-0552 838-0556 838-0589 838-0593 732-2241 732-2259 732-2232 838-0555 732-2356 732-2364 732-2348
                            材質1 SUS430 SUS430 SUS430 SPCC SUS430 SPCC SPCC SPCC SK3 SPCC SPCC SPCC SK3

                            フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました