(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジアスゲージ円型 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラジアスゲージ円型 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,641円
税込単価
7,305円

【特長】・パイプの外径等の円溝型のR部測定が迅速に出来ます【用途】・測定に【商...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    34
  • JANコード:
    4560119670168
  • 質量(g):
    90.000
  • トラスココード:
    838-0555
  • 材質1:
    SPCC
  • セット明細(mm):
    各2枚:1.0~3.0(0.25とび)3.0~7.0(0.5とび)
  • 寸法(mm):
    70×15

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

178MA

1個

6,641( 7,305円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの外径等の円溝型のR部測定が迅速に出来ます
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・0.6×14×32
・1.0~3.0R(0.25トビ)、3.5~7.0R(0.5トビ)凸凹別型34枚組
・フジ ラジアスゲージ円型 測定サイズ1.0~7.0 枚数34
・JANコード:4560119670168
・トラスココード:838-0555
・質量:90g
【材質/仕上】
・SPCC

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスゲージ円型 測定サイズ1.0~7.0 枚数34の型番178MAのページです。
型番178MAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジアスゲージ円型 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

ラジアスゲージ円型 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

    ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

    ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

      ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

      ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

        ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20

        ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20

          ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10

          ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10

            フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

            フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

              フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ7.5~15.0 枚数32

              フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ7.5~15.0 枚数32

                フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18

                フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18

                  フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

                  フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

                    フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

                    フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

                      フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

                      フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

                        フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

                        フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

                          フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

                          フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 6,641円 7,200円 19,887円 20,489円 20,489円 22,518円 8,400円 25,008円 18,860円 18,504円 33,114円 53,222円 72,906円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   19日目  
                            枚数(枚) 34 18 34 20 10 20 32 18 20 20 20 20 10
                            JANコード 4560119670168 4560119670298 4560119670243 4560119670137 4560119670267 4560119670144 4560119670175 4560119670236 4560119670274 4560119670151 4560119670212 4560119670229 4560119670380
                            質量(g) 90.000 60.000 120.000 60.000 50.000 60.000 170.000 90.000 50.000 60.000 1300.000 1300.000 600.000
                            トラスココード 838-0555 838-0592 838-0553 838-0556 838-0593 838-0551 838-0557 732-2232 838-0588 838-0552 732-2241 732-2259 732-2267
                            材質1 SPCC SPCC SK3 SPCC SPCC SUS430 SPCC SK3 SUS430 SUS430 SPCC SPCC SUS430

                            ラジアスゲージ円型 測定サイズ1.0~7.0 枚数34のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました