(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ24.0~30.0 枚数14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ24.0~30.0 枚数14

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,504円
税込単価
21,454円

【特長】・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定できます。【用途】・測定に【商...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    14
  • JANコード:
    4560119670205
  • 質量(g):
    700.000
  • トラスココード:
    838-0559
  • 材質1:
    SPCC
  • 測定範囲(mm):
    24.0~30.0

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

178MD

1個

19,504( 21,454円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定できます。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・1×50×100
・24.0~30.0R(1.0トビ)凸凹別型14枚組
・フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ24.0~30.0 枚数14
・JANコード:4560119670205
・トラスココード:838-0559
・質量:700g
【材質/仕上】
・SPCC

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ24.0~30.0 枚数14の型番178MDのページです。
型番178MDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ24.0~30.0 枚数14

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ24.0~30.0 枚数14

    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ23.0~30.0 枚数8

    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ23.0~30.0 枚数8

      フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

      フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

        フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

        フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

          フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

          フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

            フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数10

            フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数10

              ラジアスゲージ円型 測定サイズ15.5~25.0 枚数30

              ラジアスゲージ円型 測定サイズ15.5~25.0 枚数30

                フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10

                フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10

                  フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ81.0~90.0 枚数10

                  フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ81.0~90.0 枚数10

                    フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ71.0~80.0 枚数10

                    フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ71.0~80.0 枚数10

                      フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ91.0~100.0 枚数10

                      フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ91.0~100.0 枚数10

                        フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ51.0~60.0 枚数10

                        フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ51.0~60.0 枚数10

                          フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

                          フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 19,504円 17,991円 33,114円 53,222円 72,906円 72,906円 15,836円 80,200円 80,200円 80,200円 80,200円 80,200円 18,504円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   19日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   4日目  
                            枚数(枚) 14 8 20 20 10 10 - 10 10 10 10 10 20
                            JANコード 4560119670205 4560119670328 4560119670212 4560119670229 4560119670380 4560119670397 - 4560119670410 4560119670434 4560119670427 4560119670441 4560119670403 4560119670151
                            質量(g) 700.000 620.000 1300.000 1300.000 600.000 600.000 - 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 60.000
                            トラスココード 838-0559 838-0596 732-2241 732-2259 732-2267 732-2275 - 732-2291 732-2313 732-2305 732-2321 732-2283 838-0552
                            材質1 SPCC SPCC SPCC SPCC SUS430 SUS430 SPCC SUS430 SUS430 SUS430 SUS430 SUS430 SUS430

                            フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ24.0~30.0 枚数14のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました