(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,114円
税込単価
36,425円

【特長】・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定できます。【用途】・測定に【商...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    20
  • JANコード:
    4560119670212
  • 質量(g):
    1300.000
  • トラスココード:
    732-2241
  • 材質1:
    SPCC
  • 測定範囲(mm):
    31.0~40.0

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

178ME

1個

33,114( 36,425円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定できます。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・1×60×120
・31.0~40.0R(1.0トビ)凸凹別型20枚組
・フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20
・JANコード:4560119670212
・トラスココード:732-2241
・質量:1300g
【材質/仕上】
・SPCC

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20の型番178MEのページです。
型番178MEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

      フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

      フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

        フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

        フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

          フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

          フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

            フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

            フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

              フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

              フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

                フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

                フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

                  ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20

                  ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20

                    フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数10

                    フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数10

                      フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

                      フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

                        フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10

                        フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10

                          フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ71.0~80.0 枚数10

                          フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ71.0~80.0 枚数10

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 33,114円 30,620円 72,906円 87,492円 53,222円 18,504円 22,518円 53,222円 20,489円 72,906円 18,810円 80,200円 80,200円
                            通常出荷日 4日目   4日目   19日目   19日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   15日目   4日目   19日目   19日目  
                            枚数(枚) 20 20 10 10 20 20 20 20 20 10 20 10 10
                            JANコード 4560119670212 4560119670335 4560119670380 4560119670458 4560119670229 4560119670151 4560119670144 4560119670342 4560119670137 4560119670397 4560119670281 4560119670410 4560119670427
                            質量(g) 1300.000 1250.000 600.000 940.000 1300.000 60.000 60.000 1500.000 60.000 600.000 50.000 940.000 940.000
                            トラスココード 732-2241 732-2356 732-2267 732-2372 732-2259 838-0552 838-0551 732-2364 838-0556 732-2275 838-0589 732-2291 732-2305
                            材質1 SPCC SPCC SUS430 SUS430 SPCC SUS430 SUS430 SPCC SPCC SUS430 SUS430 SUS430 SUS430

                            フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました