(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット シルバー

通常単価(税別)
42,576円
税込単価
46,834円

【特長】・洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドルです。・軽量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    その他
  • 色:
    シルバー
  • JANコード:
    0086876220506
  • 質量(g):
    2600
  • トラスココード:
    819-4259
  • 長さ(mm):
    1422
  • タイプ:
    460mmモップ用

型番

186388469 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

186388469

1個

42,576( 46,834円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドルです。
・軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
・ハンドルは、全てのフレームに対応します。
・使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
・洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドル。
・タンクの容量は約443mlです。
【商品仕様】
・色:シルバー
・長さ(mm):1422
・タイプ:460mmモップ用
・容量(L):*
・JANコード:0086876220506
・トラスココード:819-4259
・質量:2.6kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット シルバーの型番186388469のページです。
型番186388469に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット シルバー

ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット シルバー

    ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット・両面式 シルバー

    ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット・両面式 シルバー

      ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレス

      ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレス

        MM型モップ絞り器C型

        MM型モップ絞り器C型

          ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクション ブラック

          ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクション ブラック

            ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム ダウンプレスセット(幅610,奥行432mm)

            ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム ダウンプレスセット(幅610,奥行432mm)

              吸水モップ/スポンジセット/専用バケツ/専用キャリー

              吸水モップ/スポンジセット/専用バケツ/専用キャリー

                ライトダスター(吸水、から拭き用)

                ライトダスター(吸水、から拭き用)

                  地球モップ

                  地球モップ

                    菊モップ

                    菊モップ

                      120x260mm モップ(ワックス用/5枚) EA928D-8A

                      120x260mm モップ(ワックス用/5枚) EA928D-8A

                        1400mm 柄付スプリングモップ(4本組)

                        1400mm 柄付スプリングモップ(4本組)

                          900mm 大ダスターモップ

                          900mm 大ダスターモップ

                            メーカー ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド テラモト ラバーメイド ラバーメイド エスコ エスコ 八ツ矢工業 八ツ矢工業 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 42,576円 37,190円 25,478円 7,400円 26,606円 55,390円 12,450円 4,420円 1,201円 1,267円 7,590円 7,610円 7,600円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 モップ - モップ絞り器 - モップ絞り器 - その他 モップ モップ その他 モップ モップ
                            その他 その他 - - - - - - スペア - - スペア - -
                            シルバー シルバー - - - イエロー - - - - - - -
                            JANコード 0086876220506 0086876220513 - - - 0086876191585 - - - - - - -
                            質量(g) 2600 2000 - - - 9700 - - - - - - -

                            ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット シルバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました