(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダスターハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダスターハケ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,501円 1,478円
税込単価
1,651円 1,626円

【特長】・塗装前の清掃作業に適してます。【用途】・下地清掃用。

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    80
  • 刷毛幅(mm):
    75
  • JANコード:
    4972883192706
  • トラスココード:
    806-6431
  • 質量(g):
    135
  • 材質1:
    毛材:豚毛
  • 全長(mm):
    270

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19270

12個

1,501円

1,478

( 1,626円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装前の清掃作業に適してます。
【用途】
・下地清掃用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダスターハケの型番19270のページです。
型番19270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダスターハケ

ダスターハケ

    筆ばけ

    筆ばけ

      サビ止め用ハケ

      サビ止め用ハケ

        ハンドル可動式コテバケ

        ハンドル可動式コテバケ

          ハンドル可動式コテバケ スペア

          ハンドル可動式コテバケ スペア

            ダスター377

            ダスター377

              ステイン用コテバケ

              ステイン用コテバケ

                コールタール用ハケ

                コールタール用ハケ

                  KOWA 三つぼうき(短柄)しゅろ

                  KOWA 三つぼうき(短柄)しゅろ

                    KOWA バスティーナ PP

                    KOWA バスティーナ PP

                      KOWA ホームブラシ 馬毛

                      KOWA ホームブラシ 馬毛

                        KOWA バスティーナパッキン

                        KOWA バスティーナパッキン

                          KOWA ネジリ筆ブラシ パッキン

                          KOWA ネジリ筆ブラシ パッキン

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ
                            通常価格 1,501円 349円 1,104円 1,043円 796円 657円 874円 307円 913円 627円 903円 658円 383円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   2日目   1日目   5日目   4日目   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            毛丈(mm) 80 - - 6 6 - 13 - - - - - -
                            刷毛幅(mm) 75 - 70 - 165 75 - 70 - - - - -
                            JANコード 4972883192706 - 4972883112742 4972883113282 4972883113381 4972883192195 4972883113411 4972883112681 - 4972883130050 - 4972883130067 -
                            トラスココード 806-6431 - 806-6306 114-5799 114-5800 806-6207 806-5794 806-5788 - 806-6002 - 806-6003 -
                            質量(g) 135 - 65.000 163.000 86.000 94.000 100.000 40.000 - 80.000 - 80.000 -

                            ダスターハケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました