(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA 万能用一等ハケ 30mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KOWA 万能用一等ハケ 30mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
377円
税込単価
415円

【特長】・コピー式の刷毛です。・初心者が扱いやすい刷毛です。【用途】・ハケ。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    化学繊維
  • 毛丈(mm):
    35
  • 刷毛幅(mm):
    30
  • JANコード:
    4972883195417
  • トラスココード:
    806-6113
  • 質量(g):
    20

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19541

1個

377( 415円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コピー式の刷毛です。
・初心者が扱いやすい刷毛です。
【用途】
・ハケ。
【商品仕様】
・幅(mm):30
・幅(mm):30
・JANコード:4972883195417
・トラスココード:806-6113
・質量:20g
【材質/仕上】
・毛材:化繊

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KOWA 万能用一等ハケ 30mmの型番19541のページです。
型番19541に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA 万能用一等ハケ 30mm

KOWA 万能用一等ハケ 30mm

    KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mm

    KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mm

      スモールローラー(万能用)

      スモールローラー(万能用)

        KOWA ポリペール缶防虫防腐ハケ付1.5L+75mm

        KOWA ポリペール缶防虫防腐ハケ付1.5L+75mm

          万能ローラー  

          万能ローラー  

            スカーレットEXローラー 30ミリ スモール

            スカーレットEXローラー 30ミリ スモール

              KOWA ミニローラーセット75mm

              KOWA ミニローラーセット75mm

                TRUSCO ローラーセット(万能用)

                TRUSCO ローラーセット(万能用)

                  ワッシャーローラー WR 30φ 6インチ

                  ワッシャーローラー WR 30φ 6インチ

                    225㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

                    225㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

                      150㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

                      150㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

                        KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)

                        KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)

                          スモールローラーピナクル (万能用)

                          スモールローラーピナクル (万能用)

                            メーカー コーワ コーワ トラスコ中山 コーワ 好川産業 大塚刷毛製造 コーワ トラスコ中山 大塚刷毛製造 エスコ エスコ コーワ コーワ
                            通常価格 377円 635円 470円 760円 200円 461円 923円 890円 3,488円 2,180円 1,520円 903円 1,143円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   5日目   5日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 刷毛 - - - - - - - - - - - -
                            材質(毛) 化学繊維 - - - - - - - - - - - -
                            毛丈(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            刷毛幅(mm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4972883195417 - - - - - - - - - - - -

                            KOWA 万能用一等ハケ 30mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました