(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス アンダーフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス アンダーフィルム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,493円
税込単価
24,742円

【特長】・静電気が発生しにくいOPPタイプのアンダーフィルムです。【用途】・ラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4562461482178
  • 質量(g):
    10200.0
  • トラスココード:
    783-6139
  • 材質1:
    OPP
  • 幅(mm):
    1400

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。

型番

2182720001 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2182720001

1個

22,493( 24,742円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気が発生しにくいOPPタイプのアンダーフィルムです。
【用途】
・ラミネート時のアンダーフィルム。
【商品仕様】
・幅(mm):1400
・長さ(m):400
・厚さ(μ):20
・アンダーフィルム
・糊なし
・透明
・JANコード:4562461482178
・トラスココード:783-6139
・質量:10.2kg
【材質/仕上】
・OPP

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス アンダーフィルムの型番2182720001のページです。
型番2182720001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス アンダーフィルム

グリーンクロス アンダーフィルム

    グリーンクロス メッシュターポリン

    グリーンクロス メッシュターポリン

      グリーンクロス ホワイトボードラミ

      グリーンクロス ホワイトボードラミ

        グリーンクロス 標語マグネット

        グリーンクロス 標語マグネット

          グリーンクロス 安全掲示板AA

          グリーンクロス 安全掲示板AA

            グリーンクロス 黒板用シートシールS

            グリーンクロス 黒板用シートシールS

              グリーンクロス アンダーフイルムPET

              グリーンクロス アンダーフイルムPET

                グリーンクロス グリーンボード No.5

                グリーンクロス グリーンボード No.5

                  グリーンクロス 黒板用シートシールW

                  グリーンクロス 黒板用シートシールW

                    グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×4

                    グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×4

                      グリーンクロス 今月の安全目標

                      グリーンクロス 今月の安全目標

                        グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×8

                        グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×8

                          グリーンクロス GEKー2 整理整頓

                          グリーンクロス GEKー2 整理整頓

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 22,493円 74,326円 62,590円 6,540円 33,249円 29,448円 31,869円 4,462円 21,515円 9,984円 9,475円 18,363円 1,330円
                            通常出荷日 9日目   5日目   5日目   7日目   4日目   9日目   9日目   7日目   9日目   1日目   9日目   4日目   7日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 掲示板(標準タイプ) その他 - 黒板 その他 フリー掲示板 掲示板(標準タイプ) フリー掲示板 掲示板(標準タイプ)
                            JANコード 4562461482178 4562461482062 4562461482161 4562461486725 4562461486695 4562461481980 - 4562461489740 4562461481997 4562461489870 4562461486732 4562461489887 4562461488705
                            質量(g) 10200.0 21000.0 17500.0 1000.0 10000.0 5000.0 - 1600.0 5000.0 1600.0 1600.0 1600.0 200
                            トラスココード 783-6139 783-6040 783-6121 127-2289 127-2277 783-5973 - 127-0792 783-5981 127-2344 127-0781 127-2362 857-0800
                            材質1 OPP 塩ビ PET マグネット - 塩ビ - - 塩ビ - - - -

                            グリーンクロス アンダーフィルムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました