(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,222円 52,146円
税込単価
58,544円 57,361円

【特長】・机のコーナー、重箱の隅などの角溝Rを測定できます。【用途】・測定に【...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    20
  • JANコード:
    4560119670342
  • 質量(g):
    1500.000
  • トラスココード:
    732-2364
  • 材質1:
    SPCC
  • 測定範囲(mm):
    41.0~50.0

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

272MF

1個

53,222円

52,146

( 57,361円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・机のコーナー、重箱の隅などの角溝Rを測定できます。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・1×60×120
・41.0~50.0R(1.0トビ)凸凹一体型10枚組
・フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20
・JANコード:4560119670342
・トラスココード:732-2364
・質量:1500g
【材質/仕上】
・SPCC

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20の型番272MFのページです。
型番272MFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

    フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

    フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

      フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数10

      フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数10

        フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数10

        フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数10

          フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

          フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

            フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

            フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

              フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

              フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

                フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

                フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

                  フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

                  フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

                    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ13.0~22.0 枚数10

                    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ13.0~22.0 枚数10

                      フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ81.0~90.0 枚数10

                      フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ81.0~90.0 枚数10

                        フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ51.0~60.0 枚数10

                        フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ51.0~60.0 枚数10

                          フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ71.0~80.0 枚数10

                          フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ71.0~80.0 枚数10

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 53,222円 53,222円 87,492円 72,906円 30,620円 18,810円 18,860円 33,114円 87,492円 14,568円 87,492円 87,492円 87,492円
                            通常出荷日 4日目   4日目   19日目   15日目   4日目   4日目   4日目   4日目   19日目   4日目   19日目   19日目   19日目  
                            枚数(枚) 20 20 10 10 20 20 20 20 10 10 10 10 10
                            JANコード 4560119670342 4560119670229 4560119670465 4560119670397 4560119670335 4560119670281 4560119670274 4560119670212 4560119670458 4560119670311 4560119670502 4560119670472 4560119670496
                            質量(g) 1500.000 1300.000 940.000 600.000 1250.000 50.000 50.000 1300.000 940.000 400.000 940.000 940.000 940.000
                            トラスココード 732-2364 732-2259 732-2381 732-2275 732-2356 838-0589 838-0588 732-2241 732-2372 838-0595 732-2429 732-2399 732-2411
                            材質1 SPCC SPCC SUS430 SUS430 SPCC SUS430 SUS430 SPCC SUS430 SPCC SUS430 SUS430 SUS430

                            フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました