(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RELIEF ロックナット(マキタ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RELIEF ロックナット(マキタ用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
528円
税込単価
581円

【特長】・マキタ、東芝、ボッシュ製のディスクグラインダーに使用できるラバーパッ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30033

1個

528( 581円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキタ、東芝、ボッシュ製のディスクグラインダーに使用できるラバーパット用ロックナットです。
【用途】
・純正部品の交換用として。
【商品仕様】
・ブリスターパック入
・ラバーパット用
・東芝にも使用可
・JANコード:4948953300333
・トラスココード:852-1662
・質量:19g
【材質/仕上】
・快削鋼
【セット内容/付属品】
・ロックナット1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RELIEF ロックナット(マキタ用)の型番30033のページです。
型番30033に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RELIEF ロックナット(マキタ用)

RELIEF ロックナット(マキタ用)

    RELIEF ロックナット(日立用)

    RELIEF ロックナット(日立用)

      クリーン太くん*切削用*マキタ用

      クリーン太くん*切削用*マキタ用

        ディスクグラインダー用押えナット平

        ディスクグラインダー用押えナット平

          RELIEF スピ-ドコントロ-ラ- (1個入)

          RELIEF スピ-ドコントロ-ラ- (1個入)

            ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

            ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

              雷神用 58mm用 切断用保護カバー

              雷神用 58mm用 切断用保護カバー

                ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

                ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

                  ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー Φ125(直径125mm)用

                  ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー Φ125(直径125mm)用

                    クリーン太くん*切削用*日立用

                    クリーン太くん*切削用*日立用

                      ディスクグラインダー用 フランジ

                      ディスクグラインダー用 フランジ

                        固定ナット 100mm m10

                        固定ナット 100mm m10

                          ディスクグラインダ用サイドハンドル

                          ディスクグラインダ用サイドハンドル

                            メーカー イチネンアクセス イチネンアクセス 三京ダイヤモンド工業 柳瀬 イチネンアクセス ボッシュ ニューレジストン ボッシュ ボッシュ 三京ダイヤモンド工業 ボッシュ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 528円 596円 10,015円 695円 10,254円 2,200円 5,113円 2,200円 2,200円 10,938円 1,400円 600円 3,300円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   4日目   7日目  

                            RELIEF ロックナット(マキタ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました