(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカール サビキレー 310g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカール サビキレー 310g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,680円
税込単価
1,848円

【特長】・瞬間・強力、サビ落とし&ツヤ出し剤です。・科学的作用でサビを溶かし、...

詳細情報を確認する

  • 対応材質:
    非鉄金属
  • 容量(g):
    310
  • 質量(g):
    355.000
  • 材質1:
    研磨材(アルミナ14%)、非イオン界面活性剤・鉄水溶性塩
  • 対応材質詳細:
    真ちゅう・銅
  • JANコード:
    4904178301302
  • トラスココード:
    199-0144

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30130

2個

1,680( 1,848円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間・強力、サビ落とし&ツヤ出し剤です。
・科学的作用でサビを溶かし、力を入れずに楽にサビが落とせます。
【用途】
・真ちゅう・銅製品専用に。
【商品仕様】
・単品サイズ:H165×W75×D42mm
・質量:355g
【材質/仕上】
・研磨材(アルミナ14%)、非イオン界面活性剤・鉄水溶性塩

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカール サビキレー 310gの型番30130のページです。
型番30130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカール サビキレー 310g

ピカール サビキレー 310g

    ピカール 仏壇クリーム 150g

    ピカール 仏壇クリーム 150g

      ピカール 仏壇クリーナー 210ml

      ピカール 仏壇クリーナー 210ml

        ピカール グラスターゾルオート 420ml

        ピカール グラスターゾルオート 420ml

          ピカール グラスターSG-1000 500ml

          ピカール グラスターSG-1000 500ml

            ガラスクリーナー グラスタースプレー

            ガラスクリーナー グラスタースプレー

              ガラス&銀器クリーナー グラスターポリッシュ

              ガラス&銀器クリーナー グラスターポリッシュ

                ピカール グラスターNS 4L

                ピカール グラスターNS 4L

                  ピカール グラスター

                  ピカール グラスター

                    グラスターポリッシュ

                    グラスターポリッシュ

                      ガラスクリーナー グラスターゾル

                      ガラスクリーナー グラスターゾル

                        ニューハイパワー G1

                        ニューハイパワー G1

                          金属磨き液(ピカール液)

                          金属磨き液(ピカール液)

                            メーカー 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 友和 エスコ
                            通常価格 1,680円 557円 1,063円 986円 2,022円 473円 453円 3,863円 2,558円 4,207円 460円 9,000円 470円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   7日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            対応材質 非鉄金属 - - - - - - - - - - - -
                            容量(g) 310 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 355.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 研磨材(アルミナ14%)、非イオン界面活性剤・鉄水溶性塩 - - - - - - - - - - - -
                            対応材質詳細 真ちゅう・銅 - - - - - - - - - - - -

                            ピカール サビキレー 310gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました