(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパークプラグソケット

スパークプラグソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,379円
税込単価
2,617円

【特長】・プラグソケットです。

詳細情報を確認する

  • 二面幅寸法:
    16
  • JANコード:
    4991644034987
  • トラスココード:
    811-7617
  • 質量(g):
    91
  • 差込角(mm):
    9.5

型番

3300C-16 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3300C-16

1個

2,379( 2,617円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラグソケットです。

3300C-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパークプラグソケットの型番3300C-16のページです。
型番3300C-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパークプラグソケット

スパークプラグソケット

    インパクト用ショートソケット(6角タイプ)セット

    インパクト用ショートソケット(6角タイプ)セット

      3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ロング)

      3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ロング)

        Z-EAL ソケットレンチ エントリーセット 9ヶ組(6角タイプ)

        Z-EAL ソケットレンチ エントリーセット 9ヶ組(6角タイプ)

          Z-EALビットソケットレールセット 9ヶ組

          Z-EALビットソケットレールセット 9ヶ組

            ソケットセット 2277

            ソケットセット 2277

              プッシュボタン式ラチェットハンドル(コンパクト)

              プッシュボタン式ラチェットハンドル(コンパクト)

                3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

                3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

                  首振りラチェットハンドル(差込角9.5mm)

                  首振りラチェットハンドル(差込角9.5mm)

                    プッシュボタン式ラチェットハンドル(ロング)

                    プッシュボタン式ラチェットハンドル(ロング)

                      首振りロングラチェットハンドル

                      首振りロングラチェットハンドル

                        1/2"(12.7mm)SQ. プッシュボタン式ラチェットハンドル

                        1/2"(12.7mm)SQ. プッシュボタン式ラチェットハンドル

                          3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(コンパクト)

                          3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(コンパクト)

                            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 2,379円 11,142円 15,321円 12,144円 10,029円 18,117円 9,564円 13,836円 7,867円 12,629円 14,393円 13,186円 14,579円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   11日目   9日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            二面幅寸法 16 14 / 17 / 19 / 22 / 24 - 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 - 10 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 - - - - - - -
                            JANコード 4991644034987 4991644000548 4991644018369 4991644219261 4991644009763 4991644213498 4991644018291 4991644018352 4991644061020 4991644018345 4991644125784 4991644018376 4991644018314
                            トラスココード 811-7617 812-1684 556-1022 407-6028 812-1667 811-8325 556-1013 556-1016 395-7101 556-1025 121-3604 556-1012 556-1010
                            質量(g) 91 410 420 600 213.000 1240.000 83 317 378.000 360 900.000 590.000 107
                            差込角(mm) 9.5 - 9.5 - 6.35 - 凸9.5 9.5 - 9.5 凸12.7 12.7 凸9.5

                            スパークプラグソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました