(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,235円
税込単価
1,359円

【特長】・墓石施工用に開発された専用接着剤です。・変成シリコーンポリマーを主成...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    132-5864
  • 容量:
    320ml
  • JANコード:
    4545384346000
  • 色詳細:
    灰色
  • 材質(主成分):
    変成シリコーン樹脂

(i)ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 蒸気を吸入、皮膚に触れたりすると健康障害や皮膚障害などを起こすことがあります。保護具を着用して下さい。 施工中、施工後も日中は5日前後、常に窓を開けて下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

34603202

1個

1,235( 1,359円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・墓石施工用に開発された専用接着剤です。
・変成シリコーンポリマーを主成分とし、空気中の湿気(水分)で反応硬化する1液形接着剤です。
・硬化後はゴム弾性体となり、下地の挙動や外的な振動・衝撃などから仕上材を守ります。
・JAIA F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合品です。
【用途】
・【適用箇所】屋外及び屋内の墓石の接着及びシーリング
・【適用材料】墓石用石材(御影石)※大理石には使用できません。
【商品仕様】
・容量(ml):320
・外観:灰色マスチック状
・【張付け可能時間(屋内)】[5℃]35分以内[23℃]15分以内[35℃]10分以内
・JANコード:4545384346000
・トラスココード:132-5864
・質量:0g
【材質/仕上】
・変成シリコーン樹脂系弾力性
・化学反応形無溶剤タイプ
・指定可燃物
・可燃性固体類

(i)ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 蒸気を吸入、皮膚に触れたりすると健康障害や皮膚障害などを起こすことがあります。保護具を着用して下さい。 施工中、施工後も日中は5日前後、常に窓を開けて下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320mlの型番34603202のページです。
型番34603202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

    TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

    TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

      TILEMENT タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット

      TILEMENT タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット

        TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kg

        TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kg

          TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

          TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

            TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

            TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

              接着剤 木工用 180ml

              接着剤 木工用 180ml

                TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

                TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

                  TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

                  TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

                    TILEMENT タイル用接着剤 プレモルM-3 25kg

                    TILEMENT タイル用接着剤 プレモルM-3 25kg

                      TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg

                      TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg

                        TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

                        TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

                          TILEMENT タイル用接着剤 TAグラウトEP グレー 4kgセット

                          TILEMENT タイル用接着剤 TAグラウトEP グレー 4kgセット

                            メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント セメダイン タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント
                            通常価格 1,235円 1,278円 19,725円 5,997円 2,901円 26,540円 290円 3,897円 48,615円 3,165円 3,165円 2,289円 22,890円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   3日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤1液タイプ - - 瞬間接着剤 接着剤2液タイプ
                            その他 その他 その他 - その他 - その他 その他 - - 透明 その他
                            トラスココード 132-5864 132-5921 132-5855 - 132-5917 132-7419 - 132-5934 132-5907 - - 132-5862 132-5919
                            容量 320ml 320ml 320ml - 4kg 【主剤】10kg 【硬化剤】10kg - 【主剤】250g 【硬化剤】250g 【A剤】5kg 【B剤】10kg - - 50g 【主剤】3kg 【硬化剤】1kg
                            JANコード 4545384346000 4545384335349 4545384344907 - 4545384302006 4545384324107 - 4545384323414 4545384335110 - - 4545384333000 4545384341302

                            TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました