(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
997円
税込価格
1,097円

【特長】・顔写真を入れられるビニールケースです。【商品仕様】・寸法(mm):1...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 材質(本体):
    ビニール
  • 取付方法:
    その他
  • 縦(mm):
    125
  • 横(mm):
    750
  • JANコード:
    4571181469444
  • トラスココード:
    738-8969
  • 質量(g):
    83
  • 材質1:
    軟質ビニール
  • 取付仕様:
    両面テープ固定

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

355-12

4個

997( 1,097円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔写真を入れられるビニールケースです。
【商品仕様】
・寸法(mm):125×750
・摘要:職長紹介用・上部ビニールファスナー付・裏面強力両面テープ付
・寸法(mm):125×750
・摘要:職長紹介用・上部ビニールファスナー付・裏面強力両面テープ付
・トラスココード:738-8969
・質量:0g
【材質/仕上】
・軟質ビニール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

    ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616

    ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616

      ユニット スナップ 鉄製 24×79mm

      ユニット スナップ 鉄製 24×79mm

        ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

        ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

          ユニット クリート

          ユニット クリート

            ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm

            ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm

              ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

              ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

                ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

                ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

                  ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

                  ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

                    ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

                    ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

                      ノボリ用ポール

                      ノボリ用ポール

                        ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

                        ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

                          吹流シ用金具吹流シ用金具

                          吹流シ用金具吹流シ用金具

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 アズワン ユニット アラオ
                            通常価格 997円 14,735円 644円 6,764円 2,060円 4,788円 1,834円 2,200円 8,333円 460円 1,393円 4,725円 6,491円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   1日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   4日目   7日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            形状 角型 - - 吹き流し その他 丸型 - 角型 その他 - - 角型 その他
                            材質(本体) ビニール - - - その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 -
                            取付方法 その他 - - - - 単管取付タイプ - - - - - 筒状通し穴 -
                            縦(mm) 125 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 750 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました