(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイル用接着剤 CG-512 25kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイル用接着剤 CG-512 25kg

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,855円 ~ 3,294円
税込価格
3,141円 ~ 3,623円

【特長】・仕上がりが美しく、作業性に優れたセメント系既調合目地材です・透水抵抗...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    25kg
  • 混合比(重量比):
    粉体:水=25.0kg:6.0~6.5kg
  • 質量(g):
    25000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 混練り時の施工環境や下地の違いなどで色に濃淡が生じることがありますので、施工条件の統一に配慮して下さい。 取り扱い中は、防塵マスクや保護手袋を着用して下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
外観
JANコード
材質(主成分)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
132-5875
白色 粉末状
-
既調合セメント系目地材/粉末形/特殊セメント・骨材・合成樹脂

1個

3,294( 3,623円 )

4日目

その他
132-5876
灰色 粉末状
4545384386112
既調合セメント系目地材/粉末形/普通ポルトランドセメント・骨材・合成樹脂

2個

2,855( 3,141円 )

4日目

その他
132-5941
濃灰色 粉末状
4545384386211
既調合セメント系目地材/粉末形/普通ポルトランドセメント・骨材・合成樹脂

2個

2,855( 3,141円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上がりが美しく、作業性に優れたセメント系既調合目地材です
・透水抵抗が高く、亀裂や白華現象の心配が少ない目地材です
・日本建築仕上材工業会(NSK) F☆☆☆☆ 取得品です
【用途】
・【適用箇所】屋外及び屋内の壁面
・【適用タイル】・陶磁器質タイル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 混練り時の施工環境や下地の違いなどで色に濃淡が生じることがありますので、施工条件の統一に配慮して下さい。 取り扱い中は、防塵マスクや保護手袋を着用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイル用接着剤 CG-512 25kg

タイル用接着剤 CG-512 25kg

    タイル用接着剤 CG-411 10kg

    タイル用接着剤 CG-411 10kg

      タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg

      タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg

        接着剤 EM-100 3kg

        接着剤 EM-100 3kg

          フロアウッドU

          フロアウッドU

            S-100J 防カビ 333ml

            S-100J 防カビ 333ml

              アークシール S-200 333ml

              アークシール S-200 333ml

                TILEMENT タイル用接着剤 プレモルM-3 25kg

                TILEMENT タイル用接着剤 プレモルM-3 25kg

                  TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg

                  TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg

                    TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kg

                    TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kg

                      TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

                      TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

                        TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

                        TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

                          TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

                          TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

                            メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント
                            通常価格 2,855円 2,970円 2,153円 2,252円 7,015円 759円 1,010円 3,165円 3,165円 5,997円 2,901円 26,540円 48,615円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   5日目   4日目  
                            容量 25kg 10kg 2kg 3kg 10kg 333ml - - - - 4kg 【主剤】10kg 【硬化剤】10kg 【A剤】5kg 【B剤】10kg
                            混合比(重量比) 粉体:水=25.0kg:6.0~6.5kg - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 25000 10000 2200 3000 10000 - - - - - - 20000 15000

                            タイル用接着剤 CG-512 25kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました