(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【商品仕様】・寸法直径×長さ:30mmФ×2m・重量:078kg・ユニット 木...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 材質1:
    木製
  • トラスココード:
    740-2538
  • 質量(g):
    780.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

388-57

4個

1,500( 1,650円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法直径×長さ:30mmФ×2m
・重量:078kg
・ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m
・トラスココード:740-2538
・質量:780g
【材質/仕上】
・木製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2mの型番388-57のページです。
型番388-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

    ユニット 安全掲示板用時計 450Ф×80mm厚

    ユニット 安全掲示板用時計 450Ф×80mm厚

      ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用

      ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用

        ユニット ねかせ棒 9ФX300

        ユニット ねかせ棒 9ФX300

          ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用

          ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用

            ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

            ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

              ユニット LED標識シグナルアイ 91×80×30厚

              ユニット LED標識シグナルアイ 91×80×30厚

                ユニット 定規 ステンレス サイズ30cm(全長)

                ユニット 定規 ステンレス サイズ30cm(全長)

                  ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm

                  ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm

                    ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式

                    ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式

                      ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

                      ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

                        ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm

                        ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm

                          ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm

                          ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,500円 76,607円 1,863円 524円 2,229円 2,163円 1,650円 1,628円 280円 12,234円 3,060円 161円 1,949円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   4日目   2日目   6日目   1日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 測定器本体 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 木製 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 740-2538 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 780.000 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました