(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,585円
税込単価
3,944円

【商品仕様】・寸法幅×長さ:50mm×25m・ユニット テープロッド 紙製 5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型巻尺
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ幅(mm):
    50
  • 材質1:
    紙製
  • トラスココード:
    740-2554
  • 質量(g):
    355.000

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • ステッカー
 

■特長

  • 現場で手軽に丁張できるテープ
  • 自由な長さに切貼りできます。

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25m  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

388-59

2個

3,585( 3,944円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法幅×長さ:50mm×25m
・ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25m
・トラスココード:740-2554
・質量:0g
【材質/仕上】
・紙製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25mの型番388-59のページです。
型番388-59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25m

ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25m

    ユニット 生コンカード1冊25枚入 紙製 270×390mm

    ユニット 生コンカード1冊25枚入 紙製 270×390mm

      ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻

      ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻

        ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm

        ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm

          ユニット 毎日の安全施工サイクル 紙製 420×594mm(A2サイズ)

          ユニット 毎日の安全施工サイクル 紙製 420×594mm(A2サイズ)

            ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚

            ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚

              ユニット 表彰状用紙 A3サイズ 紙製 310×432

              ユニット 表彰状用紙 A3サイズ 紙製 310×432

                ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

                ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

                  ユニット チェックシール ピーチコート 50×70mm 100枚1ロール

                  ユニット チェックシール ピーチコート 50×70mm 100枚1ロール

                    ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組

                    ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組

                      ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

                      ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

                        ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用

                        ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用

                          ユニット 緑十字カレンダ-の数字のみ ゴムマグネット製

                          ユニット 緑十字カレンダ-の数字のみ ゴムマグネット製

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 3,585円 1,610円 16,714円 161円 218円 376円 524円 1,500円 4,026円 990円 430円 1,863円 5,930円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 小型巻尺 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 25 - - - - - - - - - - - -
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 紙製 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 740-2554 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました