(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UL片面ネット 間口90 奥行52

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:389-14
UL片面ネット 間口90 奥行52 ULカタメンネット マグチ90 オクユキ52

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,931円
税込単価
32,924円

【特長】・最もスタンダードな商品陳列台です。・片面タイプ・両面タイプ、バックボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 奥行(mm):
    52
  • 高さ(mm):
    180
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    シルキー・ハイグレー

(i)ご注意

  • 色をご指定ください。
  • ベース高120mm
  • 色をご指定下さい、色:シルキー・ハイグレー。ベース高120mm。

Loading...

商品情報を表示

389-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

389-14

93
26100.0
135-0309

1個

29,931( 32,924円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もスタンダードな商品陳列台です。
・片面タイプ・両面タイプ、バックボードタイプ・バックネットタイプがあります。

(i)ご注意

  • 色をご指定ください。
  • ベース高120mm
  • 色をご指定下さい、色:シルキー・ハイグレー。ベース高120mm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UL片面ネット 間口90 奥行52の型番389-14のページです。
型番389-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UL片面ネット 間口90 奥行52

UL片面ネット 間口90 奥行52

    UL片面ボード 間口90 奥行52

    UL片面ボード 間口90 奥行52

      UL片面ネット 間口90 奥行43

      UL片面ネット 間口90 奥行43

        UL片面ネット 間口90 奥行67

        UL片面ネット 間口90 奥行67

          UL片面ネット 間口90 奥行47

          UL片面ネット 間口90 奥行47

            UL片面ボード 間口90 奥行43

            UL片面ボード 間口90 奥行43

              UL片面ボード 間口90 奥行47

              UL片面ボード 間口90 奥行47

                UL片面ボード 間口90 奥行67

                UL片面ボード 間口90 奥行67

                  UL両面ネット 間口90 奥行77

                  UL両面ネット 間口90 奥行77

                    UL両面ネット 間口90X奥行95

                    UL両面ネット 間口90X奥行95

                      UL両面ネット 間口90X奥行125

                      UL両面ネット 間口90X奥行125

                        UL両面ネット 間口90X奥行85

                        UL両面ネット 間口90X奥行85

                          UM両面ボード 間口90X奥行95

                          UM両面ボード 間口90X奥行95

                            メーカー 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売
                            通常価格 22,498円 19,767円 21,825円 24,162円 22,269円 19,091円 19,536円 21,432円 28,054円 29,516円 32,346円 29,055円 31,076円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 陳列機器 - 陳列機器 陳列機器 陳列機器 - - - 陳列機器 陳列機器 陳列機器 陳列機器 陳列機器
                            奥行(mm) 52 520 43 67 47 430 470 670 77 95 125 85 95
                            高さ(mm) 180 1800 180 180 180 1800 1800 1800 180 180 180 180 180
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 - - - 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            UL片面ネット 間口90 奥行52のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            389-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 質量(g) トラスココード

                            22,498円

                            ( 24,748円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            9018700.0135-0318

                            什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました