(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,362円
税込単価
36,698円

【特長】・刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能、受木5本はサービスです。...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4516024340115
  • 質量(g):
    800
  • トラスココード:
    853-4070
  • 材質1:
    刃:スチール
  • 材質2:
    受木:樹脂

型番

40DXKAEBASET 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40DXKAEBASET

1個

33,362( 36,698円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能、受木5本はサービスです。
【用途】
・消耗品に。
【商品仕様】
・替刃1本+受木5本
・JANコード:4516024340115
・トラスココード:853-4070
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・刃:スチール製
・受木:樹脂製
【セット内容/付属品】
・刃1本、受木5本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)の型番40DXKAEBASETのページです。
型番40DXKAEBASETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

    MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

    MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

      MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

      MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

        MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)

        MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)

          MAITZ 受木42MCE(10本入り)

          MAITZ 受木42MCE(10本入り)

            MAITZ 4315/4215/4205用専用台

            MAITZ 4315/4215/4205用専用台

              強力裁断機 MC-400A/L

              強力裁断機 MC-400A/L

                MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

                MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

                  卓上裁断機 MC-300

                  卓上裁断機 MC-300

                    専用台

                    専用台

                      電動裁断機

                      電動裁断機

                        強力裁断機 MC-4205

                        強力裁断機 MC-4205

                          MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                          MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                            メーカー MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション)
                            通常価格 33,362円 30,449円 30,449円 36,397円 12,449円 29,367円 109,985円 25,563円 74,750円 40,200円 529,651円 212,142円 20,449円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - - - - オプション
                            JANコード 4516024340115 4516024340016 4516024338013 4516024342157 4516024542151 4516024242150 4516024240057 4516024300010 4516024130051 - - - -
                            質量(g) 800 1000 950 1500 1500 15800 24000 800 17000 19200.0 - - -
                            トラスココード 853-4070 853-4068 853-4066 853-4084 853-4092 853-4072 853-4090 853-4087 853-4086 853-4080 - - -
                            材質1 刃:スチール 刃:スチール 刃:スチール 刃:スチール - 鋼板及び木 鋼板 刃:スチール スチール 鋼板及び木 - 本体:鋼板 刃:スチール

                            MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました