(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シモン 牛本革手袋 AZG-202 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シモン 牛本革手袋 AZG-202 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,469円
税込単価
1,616円

【特長】・袖口マジック式でフィット感に優れています。・手のひら部に補強当て革付...

詳細情報を確認する

型番

4132562 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4132562

1個

1,469( 1,616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口マジック式でフィット感に優れています。
・手のひら部に補強当て革付です。
【商品仕様】
・サイズ:L
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):21.0
・中指長さ(cm):8.3
・厚さ(mm):0.6
・袖口:マジック式
・JANコード:4957520598721
・トラスココード:819-2972
・質量:90g
【材質/仕上】
・牛本革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シモン 牛本革手袋 AZG-202 Lの型番4132562のページです。
型番4132562に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シモン 牛本革手袋 AZG-202 L

シモン 牛本革手袋 AZG-202 L

    牛本革手袋

    牛本革手袋

      シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 L

      シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 L

        シモン 牛本革手袋 714P黄

        シモン 牛本革手袋 714P黄

          ミドリ安全 豚本革手袋(甲メリヤス) L

          ミドリ安全 豚本革手袋(甲メリヤス) L

            [L] 手袋・メカニック(合成革)

            [L] 手袋・メカニック(合成革)

              シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白 L寸

              シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白 L寸

                ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                  シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                  シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 LL

                    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 LL

                      牛本革 背縫い

                      牛本革 背縫い

                        シモン 牛床背縫い革手袋 107AP銀当付(本革当付)

                        シモン 牛床背縫い革手袋 107AP銀当付(本革当付)

                          シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC

                          シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC

                            メーカー シモン アズワン シモン シモン ミドリ安全 エスコ シモン ペンギンエース シモン シモン ユニワールド シモン シモン
                            通常価格 1,469円 1,120円 1,872円 1,338円 1,115円 2,600円 1,119円 1,351円 1,872円 1,872円 612円 1,188円 6,062円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  

                            シモン 牛本革手袋 AZG-202 Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました