(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートプロピールX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートプロピールX

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,094円 16,538円
税込単価
18,803円 18,192円

【特長】・接着剤除去剤です。・木質床材に付着した接着剤の除去です。・フローリン...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 主成分材質:
    d-リモネン 乳酸エチル混合物
  • トラスココード:
    516-2831
  • 質量(g):
    100
  • 色詳細:
    オレンジ
  • 容量(ml):
    50

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

420358

1個

17,094円

16,538

( 18,192円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤除去剤です。
・木質床材に付着した接着剤の除去です。
・フローリングの表面に影響しにくい商品です。
【用途】
・木質床材に付着した接着剤の除去に。
【材質】
・主成分:d-リモネン 乳酸エチル混合物
【セット内容】
・●オートンプロピールX (50ml)×2 ●専用スクレーパー×1 (替刃3枚) ●スポイト×2
・●専用スポンジ×2 ●ウエス×2 ●保護手袋×2 ●取扱説明書

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートプロピールXの型番420358のページです。
型番420358に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートプロピールX

オートプロピールX

    オートンアドハーネダジャンボ

    オートンアドハーネダジャンボ

      オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

      オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

        オートンノンブリードQイック

        オートンノンブリードQイック

          オートンフラットパテ

          オートンフラットパテ

            オートンアドハー 3500

            オートンアドハー 3500

              オートンクリアトールα

              オートンクリアトールα

                Qイックシーラント

                Qイックシーラント

                  オートン101NB

                  オートン101NB

                    オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

                    オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

                      超耐シーラーTF2000専用プライマー

                      超耐シーラーTF2000専用プライマー

                        オートン超耐シーラーTF2000 カート

                        オートン超耐シーラーTF2000 カート

                          オートンシーラー101R

                          オートンシーラー101R

                            メーカー オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 オート化学
                            通常価格 17,094円 1,744円 1,060円 1,282円 2,641円 1,648円 5,983円 1,180円 751円 11,904円 854円 902円 1,350円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            その他 淡黄色 グレー ホワイト ホワイト ホワイト クリア グレー グレー 淡黄色 その他 - -
                            主成分材質 d-リモネン 乳酸エチル混合物 ウレタン樹脂系 ウレタン樹脂系 ウレタン樹脂系 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 d-リモネン 乳酸エチル ウレタン樹脂系 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 ウレタン樹脂系 ウレタン樹脂系 ウレタン樹脂系 ウレタン樹脂系
                            トラスココード 516-2831 136-0810 136-0800 136-0797 136-0795 136-0805 136-0811 111-3998 - 136-0807 136-0801 - -
                            質量(g) 100 1250.000 490.000 465.000 170.000 370.000 500.000 370.000 465.000 10000.0 100 430.000 400.000
                            色詳細 オレンジ 淡黄色 灰色 - - - - - - - 淡黄色透明 - -

                            オートプロピールXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました