(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライオン ビジネスチェアー #120S グレー

ライオン ビジネスチェアー #120S グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,713円
税込単価
19,484円

【特長】・上張:ビニールレザー張り ・クッション:ウレタンフォーム ・脚部:ス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • JANコード:
    4903331444351
  • トラスココード:
    134-5225
  • 質量(g):
    7000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44435

1個

17,713( 19,484円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上張:ビニールレザー張り
・クッション:ウレタンフォーム
・脚部:スチール・粉体塗装
・キャスター:ゴム単輪
【商品仕様】
・535×535×727
・ライオン ビジネスチェアー #120S グレー
・JANコード:4903331444351
・質量:7kg

44435で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライオン ビジネスチェアー #120S グレーの型番44435のページです。
型番44435に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライオン ビジネスチェアー #120S グレー

ライオン ビジネスチェアー #120S グレー

    ライオン アエバチェアー #2111F グレー

    ライオン アエバチェアー #2111F グレー

      ライオン 丸椅子 #51S ライトグリーン

      ライオン 丸椅子 #51S ライトグリーン

        ライオン アエバチェアー #2122F ブルー

        ライオン アエバチェアー #2122F ブルー

          ライオン アエバチェアー #2110F グリーン

          ライオン アエバチェアー #2110F グリーン

            ライオン 会議用椅子 #2326F ブルー

            ライオン 会議用椅子 #2326F ブルー

              ライオン 折りたたみ椅子 #216P ブラック

              ライオン 折りたたみ椅子 #216P ブラック

                ライオン オリタタミ椅子 #334P ブラック

                ライオン オリタタミ椅子 #334P ブラック

                  ライオン 折りたたみ椅子 #216P ダークブラウン

                  ライオン 折りたたみ椅子 #216P ダークブラウン

                    ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

                    ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

                      ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                      ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                        ビジネスチェアー(アミノ)2WAYハンガーセット(バーサルシリーズ付)

                        ビジネスチェアー(アミノ)2WAYハンガーセット(バーサルシリーズ付)

                          ハンガーセット(バーサルシリーズ付)

                          ハンガーセット(バーサルシリーズ付)

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器
                            通常価格 17,713円 45,175円 7,719円 60,367円 34,108円 14,705円 11,778円 14,223円 11,778円 16,624円 16,624円 7,619円 7,619円
                            通常出荷日 7日目   15日目   9日目   12日目   11日目   11日目   19日目   18日目   15日目   4日目   4日目   5日目   5日目  
                            種類 肘なし 肘あり 丸型・円型 肘あり 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし その他 その他 その他 その他
                            JANコード 4903331444351 4903331686379 4903331504628 4903331686560 4903331686355 4903331695630 4903331699058 4903331507650 4903331699041 4903331750933 4903331750926 4903331683187 4903331683194
                            トラスココード 134-5225 135-0008 134-5206 134-6793 134-8364 134-9972 134-5194 134-9971 134-8376 - - - -
                            質量(g) 7000 16400 2300 18100 14800 5500 4800 6000 4800 2400 2400 5000 5000

                            ライオン ビジネスチェアー #120S グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました