(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,964円 44,383円
税込単価
54,960円 48,821円

【特長】・段数:2段 ・JIS規格デスクサイド用 ・天板仕様:アイボリー ・内...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45119

1個

49,964円

44,383

( 48,821円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段数:2段
・JIS規格デスクサイド用
・天板仕様:アイボリー
・内寸法:W319×D561×H274mm
・付属品:仕切板4枚
【商品仕様】
・387×700×700
・ライオン ファイリングキャビネット A4-277N
・JANコード:4903331451199
・質量:29kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライオン ファイリングキャビネット A4-277Nの型番45119のページです。
型番45119に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

    ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

    ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

      ライオン ファイリングキャビネット B4-4N

      ライオン ファイリングキャビネット B4-4N

        ライオン ファイリングキャビネット B4-3N

        ライオン ファイリングキャビネット B4-3N

          ライオン ファイリングキャビネット B4-2N

          ライオン ファイリングキャビネット B4-2N

            ファイリングキャビネット A4-4N

            ファイリングキャビネット A4-4N

              ファイリングキャビネット A4-2N

              ファイリングキャビネット A4-2N

                ライオン スチール書庫 #230N

                ライオン スチール書庫 #230N

                  ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

                  ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

                    ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

                    ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

                      カタログケース(A4・A3タイプ)

                      カタログケース(A4・A3タイプ)

                        カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

                        カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

                          セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm

                          セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ダイシン ナイキ トラスコ中山 トラスコ中山 ナカバヤシ
                            通常価格 49,964円 63,438円 81,725円 70,262円 47,949円 69,299円 42,788円 35,968円 1,389円 64,042円 37,704円 50,726円 21,669円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   7日目   11日目   11日目   4日目~   4日目   5日目~   8日目   7日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体

                            ライオン ファイリングキャビネット A4-277Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました