(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT ATピン ATP-24 2000本

TILEMENT ATピン ATP-24 2000本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
67,027円 53,802円
税込単価
73,730円 59,182円

【商品仕様】・ATピンATP-242000本・JANコード:454538449...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 材質詳細:
    釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系
  • 付属品:
    プラグ1個
  • JANコード:
    4545384490222
  • トラスココード:
    850-8058

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

49020240

1個

67,027円

53,802

( 59,182円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ATピンATP-242000本
・JANコード:4545384490222
・トラスココード:850-8058
・質量:0g
【材質/仕上】
・【釘材】銅合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板【塗装材】アクリルーメラミン系
【セット内容/付属品】
・プラグ1個

商品情報

49020240で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT ATピン ATP-24 2000本の型番49020240のページです。
型番49020240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT ATピン ATP-24 2000本

TILEMENT ATピン ATP-24 2000本

    TILEMENT ATピン ATP-49 2000本

    TILEMENT ATピン ATP-49 2000本

      TILEMENT ATピン ATP-22 2000本

      TILEMENT ATピン ATP-22 2000本

        TILEMENT ATピン ATP-38 2000本

        TILEMENT ATピン ATP-38 2000本

          TILEMENT ATピン ATP-17 2000本

          TILEMENT ATピン ATP-17 2000本

            TILEMENT ATピン ATP-96 1000本

            TILEMENT ATピン ATP-96 1000本

              TILEMENT ATピン ATP-72 1000本

              TILEMENT ATピン ATP-72 1000本

                TILEMENT ファインピン シルバー (500本入)

                TILEMENT ファインピン シルバー (500本入)

                  FNピン

                  FNピン

                    ANピン

                    ANピン

                      ニフラッチ(タイプ2)ピン

                      ニフラッチ(タイプ2)ピン

                        ニフラッチ(タイプ1)ピン

                        ニフラッチ(タイプ1)ピン

                          ブラインドリベットNS(丸頭)

                          ブラインドリベットNS(丸頭)

                            メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント ニフコ ニフコ ロブテックスファスニングシステム
                            通常価格 67,027円 96,853円 66,635円 73,621円 64,606円 44,808円 41,719円 13,157円 34,471円 58,107円 228円 228円 5,043円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 - その他 その他 POM POM -
                            材質詳細 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 - 釘材:冷間圧造ヨウ炭素鋼線、プレート材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 釘材:銅合金線材、プレート材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) - - -
                            付属品 プラグ1個 プラグ1個 プラグ1個 プラグ1個 プラグ1個 プラグ1個 プラグ1個 - - - - - -
                            JANコード 4545384490222 4545384490253 4545384490215 4545384490239 4545384490208 4545384490277 4545384490260 - - - - - -
                            トラスココード 850-8058 850-8061 850-8057 850-8059 850-8056 850-8063 850-8062 - - - - - -

                            TILEMENT ATピン ATP-24 2000本のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました