(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 10.2kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 10.2kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,033円
税込単価
23,136円

【特長】・ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。・ワンペダル方式...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ピン式固定フットブレーキ
  • JANコード:
    4945702656505
  • トラスココード:
    126-4738
  • 質量(g):
    10200.0
  • 材質1:
    ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム

(i)ご注意

  • ブレーキはキャスター付です。 ブレーキを取付る際は取付ボルトをしっかりと締めて下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500KB

1個

21,033( 23,136円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。
・ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。
・ブレーキ調整が不要です。
・自在キャスターをロックするタイプです。
・平台車にも装着可能です。
・アイケーキャリー(400、SP、SUSタイプ)以外の台車に取付できます。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・ピン式固定フットブレーキ
・JANコード:4945702656505
・質量:10.2kg
【材質/仕上】
・ブレーキ:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • ブレーキはキャスター付です。 ブレーキを取付る際は取付ボルトをしっかりと締めて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 10.2kgの型番500KBのページです。
型番500KBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 10.2kg

アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 10.2kg

    アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 5.2kg

    アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 5.2kg

      アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 100φ

      アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 100φ

        アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 200シリーズ

        アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 200シリーズ

          アイケー ワイド台車無音キャスター付

          アイケー ワイド台車無音キャスター付

            アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

            アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

              アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

              アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

                アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                  アイケー ハンドブレーキ台車

                  アイケー ハンドブレーキ台車

                    アイケー 樹脂製ミニ台車

                    アイケー 樹脂製ミニ台車

                      アイケー 軽量メッシュ台車

                      アイケー 軽量メッシュ台車

                        アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

                        アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

                          アイケー 多機能樹脂台車

                          アイケー 多機能樹脂台車

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所
                            通常価格 21,033円 14,680円 9,769円 14,863円 25,028円 14,134円 19,382円 20,593円 13,404円 7,757円 6,096円 11,383円 15,125円
                            通常出荷日 4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   9日目   4日目   4日目   4日目  
                            本体/オプション オプション - オプション オプション - 本体 本体 - - - - 本体 本体
                            詳細タイプ ピン式固定フットブレーキ - Φ100固定キャスターピン式足ふみオブションブレーキ Φ130固定キャスターピン式足ふみオブションブレーキ - - - - - - - - -
                            JANコード 4945702656505 4945702656130 4945702656116 4945702656208 4945702013100 4945702411012 4945702421004 4945702413016 4945702101005 4945702800021 4945702600010 4945702800045 4945702421110
                            トラスココード 126-4738 126-4740 126-4728 126-4711 229-1739 126-4698 126-4714 126-3225 229-1746 101-8903 775-8685 126-4751 126-4724
                            質量(g) 10200.0 5200 2800.0 5200 26000 10000.0 8600.0 17000.0 13000.0 4300.0 7000.0 6000.0 8600.0

                            アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 10.2kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました