(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付  1225×775×295

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 1225×775×295

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,150円
税込単価
57,365円

【特長】・固定ハンドブレーキ付台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】・12...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    固定ハンドル
  • JANコード:
    4945702065024
  • トラスココード:
    229-1737
  • 質量(g):
    53000
  • 材質1:
    荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)(mm):
    200
  • 騒音値(dB):
    60

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないでください。人を載せないでください。
  • 高い位置から荷物を落とさないでください。
  • 台車が完全に停止してからハンドルから手を放してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502HB

1個

52,150( 57,365円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定ハンドブレーキ付台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・1225×775×295(mm)H930(mm)
・固定ハンドル
・ハンドブレーキ付
・JANコード:4945702065024
・質量:53kg
【材質/仕上】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないでください。人を載せないでください。
  • 高い位置から荷物を落とさないでください。
  • 台車が完全に停止してからハンドルから手を放してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 1225×775×295の型番502HBのページです。
型番502HBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付  1225×775×295

アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 1225×775×295

    アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 740×480×145

    アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 740×480×145

      アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 915×615×205

      アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 915×615×205

        アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

        アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

          プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

          プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

            スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

            スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

              プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

              プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                  樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

                  樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式固定車ストッパー付)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)

                        プレス製運搬車用オプション 固定ハンドル

                        プレス製運搬車用オプション 固定ハンドル

                          鋼板製片袖四輪運搬車ハンドストッパー付

                          鋼板製片袖四輪運搬車ハンドストッパー付

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 佐野車輛製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 神戸車輛製作所
                            通常価格 52,150円 16,783円 26,422円 12,817円 31,613円 99,245円 11,082円 15,964円 22,802円 9,611円 19,224円 6,189円 120,575円
                            通常出荷日 19日目   9日目   4日目   4日目   2日目~   4日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   19日目  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 スチール製 - スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 - スチール製
                            均等荷重(kg) 500 - 300 150 - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            詳細タイプ 固定ハンドル - 固定ハンドル - - - - - - - - - -

                            アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 1225×775×295のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハンドブレーキは走行中の減速に使えますか?
                            A
                            この台車のハンドブレーキは、停止中の車輪固定を目的としています。走行中の減速には使用できません。

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました