(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライオン オリタタミ椅子 #334P ブラック

ライオン オリタタミ椅子 #334P ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,223円
税込単価
15,645円

【特長】・折りたたみイス ・レザー張り ・メッキ脚 ・上張:ビニールレザー張り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • JANコード:
    4903331507650
  • トラスココード:
    134-9971
  • 質量(g):
    6000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50765

1個

14,223( 15,645円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみイス
・レザー張り
・メッキ脚
・上張:ビニールレザー張り
・クッション:ウレタンフォーム
・脚部:スチールパイプ製・シリンダー脚
・スタッキング厚:115mm
【商品仕様】
・477×490×790
・ライオン オリタタミ椅子 #334P ブラック
・JANコード:4903331507650
・質量:6kg

50765で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライオン オリタタミ椅子 #334P ブラックの型番50765のページです。
型番50765に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライオン オリタタミ椅子 #334P ブラック

ライオン オリタタミ椅子 #334P ブラック

    ライオン 折りたたみ椅子 #216P ブラック

    ライオン 折りたたみ椅子 #216P ブラック

      ライオン 折りたたみ椅子 #216P ダークブラウン

      ライオン 折りたたみ椅子 #216P ダークブラウン

        ライオン 会議用椅子 #2326F ブルー

        ライオン 会議用椅子 #2326F ブルー

          ライオン 丸椅子 #51S ライトグリーン

          ライオン 丸椅子 #51S ライトグリーン

            ライオン ビジネスチェアー #120S グレー

            ライオン ビジネスチェアー #120S グレー

              ライオン アエバチェアー #2122F ブルー

              ライオン アエバチェアー #2122F ブルー

                ライオン アエバチェアー #2111F グレー

                ライオン アエバチェアー #2111F グレー

                  ライオン アエバチェアー #2110F グリーン

                  ライオン アエバチェアー #2110F グリーン

                    ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

                    ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

                      ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                      ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                        サークルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

                        サークルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

                          サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                          サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器
                            通常価格 14,223円 11,778円 11,778円 14,705円 7,719円 17,713円 60,367円 45,175円 34,108円 16,624円 16,624円 9,463円 9,463円
                            通常出荷日 18日目   19日目   15日目   11日目   9日目   7日目   12日目   15日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 丸型・円型 肘なし 肘あり 肘あり 肘なし その他 その他 その他 その他
                            JANコード 4903331507650 4903331699058 4903331699041 4903331695630 4903331504628 4903331444351 4903331686560 4903331686379 4903331686355 4903331750933 4903331750926 4903331750919 4903331750902
                            トラスココード 134-9971 134-5194 134-8376 134-9972 134-5206 134-5225 134-6793 135-0008 134-8364 - - - -
                            質量(g) 6000 4800 4800 5500 2300 7000 18100 16400 14800 2400 2400 2100 2100

                            ライオン オリタタミ椅子 #334P ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました