(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
591円
税込単価
650円

【特長】・弱粘着性なので、便利です。【用途】・パテ付け用のネットテープ。【商品...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

599834

1個

591( 650円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱粘着性なので、便利です。
【用途】
・パテ付け用のネットテープ。
【商品仕様】
・幅50mm×長10m
・弱粘着タイプ
・JANコード:4970925599834
・トラスココード:824-8898
・質量:87g
【材質/仕上】
・グラスファイバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10Mの型番599834のページです。
型番599834に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10M

アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10M

    アサヒペン 目地用樹脂モルタル

    アサヒペン 目地用樹脂モルタル

      アサヒペン 軽量パテ(内外部用)900ml

      アサヒペン 軽量パテ(内外部用)900ml

        アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル

        アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル

          アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル

          アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル

            10kgモルタルパテ(超速乾/グレー)

            10kgモルタルパテ(超速乾/グレー)

              アサヒペン 軽量パテ(内外部用)1.8L

              アサヒペン 軽量パテ(内外部用)1.8L

                ウルトラボンドマーカー 10ml

                ウルトラボンドマーカー 10ml

                  浴室用パテ

                  浴室用パテ

                    内壁用パテ

                    内壁用パテ

                      エスロン フィブロック 鋼製電線管用 104パイ用テープ

                      エスロン フィブロック 鋼製電線管用 104パイ用テープ

                        エスロン フィブロック 鋼製電線管用 75パイ用テープ

                        エスロン フィブロック 鋼製電線管用 75パイ用テープ

                          エスロン フィブロック 鋼製電線管用 39パイ用テープ

                          エスロン フィブロック 鋼製電線管用 39パイ用テープ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン ハウスボックス 家庭化学 トーヨーマテラン 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 591円 727円 1,648円 940円 960円 3,990円 3,015円 1,819円 699円 761円 26,347円 22,845円 14,749円
                            通常出荷日 7日目   1日目   9日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   2日目   1日目   4日目   4日目   4日目  

                            アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました