(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋 グッドネ 薄手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム手袋 グッドネ 薄手

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
178円
税込単価
196円

【特長】・ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。・指先フィットで...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 全長(cm):
    30
  • 材質1:
    天然ゴム●綿(植毛)

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

Loading...

製品特長・仕様

天然ゴム手袋 グッドネ 薄手 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6719

[M] ML
ピンク
4904510667196
854-8720
20.2
7.8
45.000

10個

178( 196円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。
・指先フィットで細かい作業に最適です。
【用途】
・食品加工。
・清掃・軽作業。
【材質】
・天然ゴム●綿(植毛)

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋 グッドネ 薄手の型番6719のページです。
型番6719に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム手袋 グッドネ 薄手

天然ゴム手袋 グッドネ 薄手

    天然ゴム手袋 デイリープリーツ

    天然ゴム手袋 デイリープリーツ

      天然ゴム手袋 デジハンドCRコートロング

      天然ゴム手袋 デジハンドCRコートロング

        天然ゴム手袋 プリティーネ

        天然ゴム手袋 プリティーネ

          天然ゴムうす手

          天然ゴムうす手

            天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

            天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

              粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)

              粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)

                天然ゴム厚手 裏毛付

                天然ゴム厚手 裏毛付

                  天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                  天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                    天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                    天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                      ダンロップ 天然ゴム中厚手3双組 Mピンク・グリーン

                      ダンロップ 天然ゴム中厚手3双組 Mピンク・グリーン

                        天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

                        天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

                          天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

                          天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

                            メーカー ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ
                            通常価格 178円 426円 409円 375円 178円 187円 1,914円 353円 214円 254円 463円 371円 379円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~  
                            厚さ(mm) 0.2 0.35 0.35 0.35 - - 0.08 - - - - - -
                            全長(cm) 30 38 38 33 30 30 23 35 30 33 - 35 35
                            材質1 天然ゴム●綿(植毛) 表:天然ゴム、クロロプレンゴム 表:天然ゴム、クロロプレンゴム - 天然ゴム 表:天然ゴム - 表:天然ゴム 天然ゴム 表:天然ゴム 天然ゴム●綿(植毛) 天然ゴム 表:天然ゴム

                            天然ゴム手袋 グッドネ 薄手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました