(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ サヤ管(赤) 28

カクダイ サヤ管(赤) 28

通常単価(税別)
11,385円
税込単価
12,524円

【商品仕様】・品番のうしろは1巻の長さ(m)・色、( )内は呼・JANコード:...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4972353672455
  • トラスココード:
    807-4990

型番

672-153-30R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

672-153-30R

1個

11,385( 12,524円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品番のうしろは1巻の長さ(m)・色、( )内は呼
・JANコード:4972353672455
・トラスココード:807-4990
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ サヤ管(赤) 28の型番672-153-30Rのページです。
型番672-153-30Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ サヤ管(赤) 28

カクダイ サヤ管(赤) 28

    カクダイ 銅管エルボ

    カクダイ 銅管エルボ

      カクダイ 平パッキン 28×18×2 (2枚入)

      カクダイ 平パッキン 28×18×2 (2枚入)

        カクダイ 樹脂管用サドルバンド

        カクダイ 樹脂管用サドルバンド

          カクダイ 糸ネジ直管

          カクダイ 糸ネジ直管

            カクダイ 銅管用スリーブ(樹脂製)

            カクダイ 銅管用スリーブ(樹脂製)

              カクダイ ホースニップル

              カクダイ ホースニップル

                カクダイ ステンレスストリートエルボ

                カクダイ ステンレスストリートエルボ

                  ステンレスシーリングプレート(外径87mm×内径37mm)

                  ステンレスシーリングプレート(外径87mm×内径37mm)

                    カクダイ ステンレスストリートエルボ

                    カクダイ ステンレスストリートエルボ

                      カクダイ キッチンヘッダー

                      カクダイ キッチンヘッダー

                        カクダイ ステンレスエルボ

                        カクダイ ステンレスエルボ

                          カクダイ スペアパッキン

                          カクダイ スペアパッキン

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                            通常価格 11,385円 231円 157円 100円 2,381円 44円 4,106円 2,438円 760円 2,034円 6,256円 1,363円 45円
                            通常出荷日 7日目   7日目   2日目   1日目   7日目   2日目   8日目   7日目   1日目   7日目   1日目   8日目   2日目  
                            JANコード 4972353672455 4972353669035 4972353004300 4972353626274 4972353043316 4972353025985 4972353613588 4972353647385 4972353621521 4972353647378 4972353783489 4972353647088 4972353017911
                            トラスココード 807-4990 807-8402 807-9074 807-4560 807-5932 807-8398 807-7529 807-8028 807-7550 807-8027 807-5516 807-8002 807-3754

                            カクダイ サヤ管(赤) 28のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました