(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドル付分別ペール 90L ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドル付分別ペール 90L ブルー

通常単価(税別)
8,106円
税込単価
8,917円

【特長】・フタとハンドル、ロックが一体の屋外分別ペールです・キャスター付で移動...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    4270

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
用途
JANコード
トラスココード
材質1
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

665141

ゴミ箱
90
ペールタイプ
ブルー
4974908665141
502-2889
本体:ポリプロピレン
560
440
795

1個

8,106( 8,917円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタとハンドル、ロックが一体の屋外分別ペールです
・キャスター付で移動も楽々です
【材質】
・本体:ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル付分別ペール 90L ブルーの型番665141のページです。
型番665141に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドル付分別ペール 90L ブルー

ハンドル付分別ペール 90L ブルー

    SPハンドル付きダストボックス

    SPハンドル付きダストボックス

      ダストボックス 据置タイプ

      ダストボックス 据置タイプ

        ダストボックス キャスター付

        ダストボックス キャスター付

          TRUSCO 連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)

          TRUSCO 連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)

            ダストボックス(蓋付/ブルー)

            ダストボックス(蓋付/ブルー)

              分別ダストワゴン

              分別ダストワゴン

                ワイドストレージ キャスター付タイプ

                ワイドストレージ キャスター付タイプ

                  分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958

                  分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958

                    ダストカート エコ袋付

                    ダストカート エコ袋付

                      (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

                      (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

                        ダストピット Uタイプ

                        ダストピット Uタイプ

                          ダストボックス(排水栓・キャスター付)

                          ダストボックス(排水栓・キャスター付)

                            メーカー アスベル アスベル 積水テクノ成型 積水テクノ成型 トラスコ中山 エスコ エスコ Richell 河淳 エスコ 山崎産業 ヨドコウ(淀川製鋼所) エスコ
                            通常価格 8,106円 3,257円 76,878円 87,946円 2,810円 6,800円 6,530円 95,123円 339,710円 7,200円 94,413円 86,250円 10,990円
                            通常出荷日 4日目   1日目   8日目   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目~   18日目   1日目~   当日出荷可能 14日目   16日目~   1日目   当日出荷可能
                            質量(g) 4270 - - - - - - - - - - - -

                            ハンドル付分別ペール 90L ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました