(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライオン EDプリンタデスク ED067P-HH

ライオン EDプリンタデスク ED067P-HH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,473円
税込単価
66,520円

【特長】・プリンタデスク ・天板:木製・メラミン化粧板・給排紙用天板穴付・ポス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • JANコード:
    4903331679814
  • 質量(g):
    19000.0
  • トラスココード:
    134-5262

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67981

1個

60,473( 66,520円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリンタデスク
・天板:木製・メラミン化粧板・給排紙用天板穴付・ポストフォーム仕上
・本体:スチール・メラミン焼付塗装(ライトグレー)・アジャスター仕様
【商品仕様】
・600×700×700
・ライオン EDプリンタデスク ED067P-HH
・JANコード:4903331679814
・質量:19kg

67981で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライオン EDプリンタデスク ED067P-HHの型番67981のページです。
型番67981に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライオン EDプリンタデスク ED067P-HH

ライオン EDプリンタデスク ED067P-HH

    ライオン EDデスク ED-E147F-HH

    ライオン EDデスク ED-E147F-HH

      ライオン EDデスク ED-E147D-AB-HH

      ライオン EDデスク ED-E147D-AB-HH

        ライオン EDデスク ED-E127S-B-HH

        ライオン EDデスク ED-E127S-B-HH

          ライオン EDデスク ED-E047E-A-HH

          ライオン EDデスク ED-E047E-A-HH

            ライオン EDデスク ED-E047E-B-HH

            ライオン EDデスク ED-E047E-B-HH

              ライオン EDワゴン ED-042AS

              ライオン EDワゴン ED-042AS

                ライオン デスク ED-E126N-MH

                ライオン デスク ED-E126N-MH

                  ライオン デスクアンダ-ラック UR-15

                  ライオン デスクアンダ-ラック UR-15

                    ライオン デスクアンダーラック #5G

                    ライオン デスクアンダーラック #5G

                      ライオン デスクアンダーラック UR-7300

                      ライオン デスクアンダーラック UR-7300

                        デスクアンダーラック UR-5300

                        デスクアンダーラック UR-5300

                          SCAENA/両袖デスク SS147A4B4-SK O/P

                          SCAENA/両袖デスク SS147A4B4-SK O/P

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 内田洋行
                            通常価格 60,473円 75,968円 116,781円 80,113円 53,762円 51,756円 58,663円 48,019円 20,313円 17,063円 24,530円 20,881円 85,675円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   7日目   11日目   11日目   17日目   15日目   11日目   11日目   15日目   11日目   7日目  
                            種類 両袖 片袖 その他 その他 その他 その他 両袖
                            JANコード 4903331679814 4903331702871 4903331702741 4903331702789 4903331703915 4903331703922 4903331679715 4903331364024 4903331442388 4903331440896 4903331441312 4903331441305 -
                            質量(g) 19000.0 37000.0 66000.0 47000.0 27000.0 27000.0 23000.0 24100.0 8700.0 9300.0 9400.0 7800.0 -
                            トラスココード 134-5262 135-0004 134-5237 134-6735 134-6834 134-8395 134-8372 134-9946 134-8420 134-5232 134-8414 134-8371 -

                            ライオン EDプリンタデスク ED067P-HHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました