(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライオン アエバチェアー #2122F ブルー

ライオン アエバチェアー #2122F ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,367円 51,245円
税込単価
66,404円 56,370円

【特長】・フレキシブルアームタイプ・ハイバック・上張:再生ポリエステル・クッシ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • JANコード:
    4903331686560
  • トラスココード:
    134-6793
  • 質量(g):
    18100

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

68656

1個

60,367円

51,245

( 56,370円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルアームタイプ
・ハイバック
・上張:再生ポリエステル
・クッション:座モールドウレタン背:ペットボトル再生フェルト
・肘部:PP樹脂成型品
・肘上下調節可能(最大80mm・16mmピッチ5段階)
・肘前後スライド可能(最大30mm・無段階)
・肘左右スライド可能(最大26mm・無段階)
・肘左右角度調節可能(最大40度・無段階)
【商品仕様】
・614×614×852
・ライオン アエバチェアー #2122F ブルー
・JANコード:4903331686560
・質量:18.1kg

68656で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライオン アエバチェアー #2122F ブルーの型番68656のページです。
型番68656に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライオン アエバチェアー #2122F ブルー

ライオン アエバチェアー #2122F ブルー

    ライオン アエバチェアー #2111F グレー

    ライオン アエバチェアー #2111F グレー

      ライオン アエバチェアー #2110F グリーン

      ライオン アエバチェアー #2110F グリーン

        ライオン 会議用椅子 #2326F ブルー

        ライオン 会議用椅子 #2326F ブルー

          ライオン ビジネスチェアー #120S グレー

          ライオン ビジネスチェアー #120S グレー

            ライオン 折りたたみ椅子 #216P ブラック

            ライオン 折りたたみ椅子 #216P ブラック

              ライオン 丸椅子 #51S ライトグリーン

              ライオン 丸椅子 #51S ライトグリーン

                ライオン オリタタミ椅子 #334P ブラック

                ライオン オリタタミ椅子 #334P ブラック

                  ライオン 折りたたみ椅子 #216P ダークブラウン

                  ライオン 折りたたみ椅子 #216P ダークブラウン

                    ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

                    ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

                      ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                      ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                        サークルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

                        サークルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

                          サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                          サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器
                            通常価格 60,367円 45,175円 34,108円 14,705円 17,713円 11,778円 7,719円 14,223円 11,778円 16,624円 16,624円 9,463円 9,463円
                            通常出荷日 12日目   15日目   11日目   11日目   7日目   19日目   9日目   18日目   15日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 肘あり 肘あり 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 丸型・円型 肘なし 肘なし その他 その他 その他 その他
                            JANコード 4903331686560 4903331686379 4903331686355 4903331695630 4903331444351 4903331699058 4903331504628 4903331507650 4903331699041 4903331750933 4903331750926 4903331750919 4903331750902
                            トラスココード 134-6793 135-0008 134-8364 134-9972 134-5225 134-5194 134-5206 134-9971 134-8376 - - - -
                            質量(g) 18100 16400 14800 5500 7000 4800 2300 6000 4800 2400 2400 2100 2100

                            ライオン アエバチェアー #2122F ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました