(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライオン 会議用椅子 #2326F ブルー

ライオン 会議用椅子 #2326F ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,705円
税込単価
16,176円

【特長】・4本脚・肘なし ・布張り ・上張:布張り(100%再生PET) ・ク...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • JANコード:
    4903331695630
  • トラスココード:
    134-9972
  • 質量(g):
    5500

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69563

1個

14,705( 16,176円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4本脚・肘なし
・布張り
・上張:布張り(100%再生PET)
・クッション:ウレタンフォーム
・脚部:25.4mmスチールパイプ・粉体塗装
・スタッキング可能
【商品仕様】
・498×530×780
・ライオン 会議用椅子 #2326F ブルー
・JANコード:4903331695630
・質量:5.5kg

69563で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライオン 会議用椅子 #2326F ブルーの型番69563のページです。
型番69563に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライオン 会議用椅子 #2326F ブルー

ライオン 会議用椅子 #2326F ブルー

    ライオン アエバチェアー #2122F ブルー

    ライオン アエバチェアー #2122F ブルー

      ライオン 折りたたみ椅子 #216P ブラック

      ライオン 折りたたみ椅子 #216P ブラック

        ライオン 丸椅子 #51S ライトグリーン

        ライオン 丸椅子 #51S ライトグリーン

          ライオン オリタタミ椅子 #334P ブラック

          ライオン オリタタミ椅子 #334P ブラック

            ライオン アエバチェアー #2111F グレー

            ライオン アエバチェアー #2111F グレー

              ライオン アエバチェアー #2110F グリーン

              ライオン アエバチェアー #2110F グリーン

                ライオン 折りたたみ椅子 #216P ダークブラウン

                ライオン 折りたたみ椅子 #216P ダークブラウン

                  ライオン ビジネスチェアー #120S グレー

                  ライオン ビジネスチェアー #120S グレー

                    ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

                    ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

                      ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                      ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                        ビジネスチェアー(アミノ)2WAYハンガーセット(バーサルシリーズ付)

                        ビジネスチェアー(アミノ)2WAYハンガーセット(バーサルシリーズ付)

                          サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                          サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器
                            通常価格 14,705円 60,367円 11,778円 7,719円 14,223円 45,175円 34,108円 11,778円 17,713円 16,624円 16,624円 7,619円 9,463円
                            通常出荷日 11日目   12日目   19日目   9日目   18日目   15日目   11日目   15日目   7日目   4日目   4日目   5日目   4日目  
                            種類 肘なし 肘あり 肘なし 丸型・円型 肘なし 肘あり 肘なし 肘なし 肘なし その他 その他 その他 その他
                            JANコード 4903331695630 4903331686560 4903331699058 4903331504628 4903331507650 4903331686379 4903331686355 4903331699041 4903331444351 4903331750933 4903331750926 4903331683187 4903331750902
                            トラスココード 134-9972 134-6793 134-5194 134-5206 134-9971 135-0008 134-8364 134-8376 134-5225 - - - -
                            質量(g) 5500 18100 4800 2300 6000 16400 14800 4800 7000 2400 2400 5000 2100

                            ライオン 会議用椅子 #2326F ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました