(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスユニット EW-B1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オフィスユニット EW-B1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,264円
税込単価
13,490円

【特長】・EWシリーズ用ベース(W900×D450mm用) ・アジャスター付 ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    EWシリーズ用ベース(W900×D450mm用) 
  • サイズ(mm):
    900×450×50
  • JANコード:
    4903331706817
  • トラスココード:
    134-5167
  • 質量(g):
    4000.0

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70681

1個

12,264( 13,490円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EWシリーズ用ベース(W900×D450mm用)
・アジャスター付
・スチール・メラミン焼付塗装
【商品仕様】
・900×450×50
・ライオン オフィスユニット EW-B1
・JANコード:4903331706817
・質量:4kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オフィスユニット EW-B1の型番70681のページです。
型番70681に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスユニット EW-B1

オフィスユニット EW-B1

    ユニットキャビネット

    ユニットキャビネット

      ダイシン 壁面収納庫 ベース W800 ホワイト V840-B1

      ダイシン 壁面収納庫 ベース W800 ホワイト V840-B1

        HSベース B-900(C) OW

        HSベース B-900(C) OW

          セキュリティフロアケース(B4) BF-SM9

          セキュリティフロアケース(B4) BF-SM9

            ダイシン カードキャビネット用 B5キャスター台 ニューグレー

            ダイシン カードキャビネット用 B5キャスター台 ニューグレー

              ワイドキャビネット TWK型 (仕切りBタイプ) 取替用パーテーション

              ワイドキャビネット TWK型 (仕切りBタイプ) 取替用パーテーション

                ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800ホワイト V845-WT1

                ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800ホワイト V845-WT1

                  ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800木目柄 V845-MT1

                  ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800木目柄 V845-MT1

                    ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V949-WT1

                    ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V949-WT1

                      ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V918-WT1

                      ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V918-WT1

                        OS ラージキャビネット LC1001

                        OS ラージキャビネット LC1001

                          580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

                          580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

                            メーカー ライオン事務器 サカエ ダイシン 内田洋行 ケニス ダイシン トラスコ中山 ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン 大阪製罐 エスコ
                            通常価格 12,264円 125,991円 11,320円 10,111円 44,378円 23,488円 2,264円 16,804円 16,804円 35,573円 24,750円 328,140円 165,375円
                            通常出荷日 10日目   3日目   4日目   10日目~   11日目   11日目   18日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   2日目   当日出荷可能
                            その他 オプション - オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション - -
                            詳細タイプ EWシリーズ用ベース(W900×D450mm用)  - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 900×450×50 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4903331706817 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 134-5167 - - - - - - - - - - - -

                            オフィスユニット EW-B1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました