(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シモン 牛本革手袋 714P黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シモン 牛本革手袋 714P黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,338円
税込単価
1,472円

【特長】・良質の牛本革を使用し、柔軟性に富み摩耗に強く、油汚れにも丈夫で長持ち...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

シモン 牛本革手袋 714P黄 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

714PY

1個

1,338( 1,472円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の牛本革を使用し、柔軟性に富み摩耗に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。
・袖無し、親指:丸指型
【用途】
・機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等。
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・質量:65g
【材質/仕上】
・牛本革
・親指:丸指型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シモン 牛本革手袋 714P黄の型番714PYのページです。
型番714PYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シモン 牛本革手袋 714P黄

シモン 牛本革手袋 714P黄

    牛本革手袋  714P白N

    牛本革手袋 714P白N

      牛本革手袋 CG714

      牛本革手袋 CG714

        牛本革手袋 CG714 CG714 M

        牛本革手袋 CG714 CG714 M

          牛本革手袋

          牛本革手袋

            牛床革手袋 No.60黄当

            牛床革手袋 No.60黄当

              [フリー]手袋(牛革/黄)

              [フリー]手袋(牛革/黄)

                ポーキィ手袋 L 黄

                ポーキィ手袋 L 黄

                  ミドリ安全 革手袋 MT-14D 黄

                  ミドリ安全 革手袋 MT-14D 黄

                    床革手袋 黄表革・アテツキ

                    床革手袋 黄表革・アテツキ

                      オイル革手袋 S-717P

                      オイル革手袋 S-717P

                        シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                        シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                          シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 L

                          シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 L

                            メーカー シモン シモン シモン シモン アズワン 富士グローブ エスコ コクゴ ミドリ安全 ペンギンエース シモン シモン シモン
                            通常価格 1,338円 1,592円 1,094円 1,177円 1,120円 939円 1,100円 1,500円 2,852円 1,215円 767円 1,872円 1,872円
                            通常出荷日 5日目   6日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目  

                            シモン 牛本革手袋 714P黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました