(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄ノズルセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

洗浄ノズルセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,614円
税込単価
8,375円

【特長】・清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます・ホース1.3m・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    洗浄ノズルセット
  • JANコード:
    4972353783908
  • トラスココード:
    807-8947
  • 質量(g):
    335

型番

783-930 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

783-930

1個

7,614( 8,375円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます
・ホース1.3m
・長時間の止水は、止水栓を閉めてください
・接続ナットG1/2(パッキン付き)
・壁固定フック1個付き
【商品仕様】
・洗浄ノズルセット
・JANコード:4972353783908
・トラスココード:807-8947
・質量:335.0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

洗浄ノズルセットの型番783-930のページです。
型番783-930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄ノズルセット

洗浄ノズルセット

    ステン水切りセット

    ステン水切りセット

      角型硫酸槽 セット品/単品

      角型硫酸槽 セット品/単品

        洗浄かご(ステンレス製)

        洗浄かご(ステンレス製)

          洗浄ざる(ステンレス製)

          洗浄ざる(ステンレス製)

            ステンレス洗浄カゴSS

            ステンレス洗浄カゴSS

              手付き洗浄カゴ

              手付き洗浄カゴ

                部品洗浄かご(ステンレス製)

                部品洗浄かご(ステンレス製)

                  ステンレスワイヤ洗浄カゴ

                  ステンレスワイヤ洗浄カゴ

                    洗浄かご・角型(ステンレス製)

                    洗浄かご・角型(ステンレス製)

                      角型洗浄カゴ SSシリーズ

                      角型洗浄カゴ SSシリーズ

                        ステンレス洗浄カゴ テーパ付

                        ステンレス洗浄カゴ テーパ付

                          丸型洗浄カゴ SSシリーズ

                          丸型洗浄カゴ SSシリーズ

                            メーカー カクダイ アズワン コクゴ エスコ エスコ アズワン アズワン エスコ アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 7,614円 9,762円 9,000円 6,070円 1,260円 5,900円 6,165円 6,489円 8,850円 4,200円 4,000円 4,987円 12,255円
                            通常出荷日 6日目   1日目   8日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   15日目  
                            商品タイプ その他 カゴ・バスケット - - - カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット - カゴ・バスケット -
                            詳細タイプ 洗浄ノズルセット - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4972353783908 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 807-8947 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 335 - - - - - - - - - - - -

                            洗浄ノズルセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました