(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルジョイントホース (ジョイント 12個、ノズル 3個)

フレキシブルジョイントホース (ジョイント 12個、ノズル 3個)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【商品仕様】・ジョイントを1個ずつ簡単に接続・切離し、長さを自由に調整できます...

詳細情報を確認する

型番

798-711-13 解除

Loading...

呼径13
材質POM
仕様ジョイントを1個ずつ簡単に接続・切離し、長さを自由に調節可能
使用流体:上水道水・油・エアー
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

798-711-13

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ジョイントを1個ずつ簡単に接続・切離し、長さを自由に調整できます。
・セット明細 798-711-6:ジョイント 20個、ノズル 3個、ネジニップルR1/8・R1/4 各1個 798-711-13:ジョイント 12個、ノズル 3個、ネジニップルR3/8・R1/2 各1個
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353798315
・トラスココード:807-5868
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 POM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルジョイントホース (ジョイント 12個、ノズル 3個)の型番798-711-13のページです。
型番798-711-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルジョイントホース (ジョイント 12個、ノズル 3個)

フレキシブルジョイントホース (ジョイント 12個、ノズル 3個)

    SPジョイント エルボ

    SPジョイント エルボ

      SPジョイント オネジ

      SPジョイント オネジ

        カクダイ 平パッキン 17×12×2

        カクダイ 平パッキン 17×12×2

          カクダイ 平パッキン 17.5×12×2

          カクダイ 平パッキン 17.5×12×2

            SPジョイント 塩ビ管用継手

            SPジョイント 塩ビ管用継手

              TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4

              TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4

                ロカシャワーCP3首振りタイプ

                ロカシャワーCP3首振りタイプ

                  カクダイ 耐熱ポリ玉 95W3/16

                  カクダイ 耐熱ポリ玉 95W3/16

                    カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 3m

                    カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 3m

                      TBC ステンレス 両長ニップル 3/8X100mm

                      TBC ステンレス 両長ニップル 3/8X100mm

                        TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm

                        TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm

                          ボールタップ 6603-25

                          ボールタップ 6603-25

                            メーカー カクダイ タブチ タブチ カクダイ カクダイ タブチ タブチ クリタック カクダイ カクダイ タブチ タブチ カクダイ
                            通常価格 4,000円 2,870円 1,630円 149円 149円 3,190円 1,705円 1,691円 1,101円 13,406円 395円 485円 8,602円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   2日目   19日目   2日目   7日目   2日目   2日目   2日目  

                            フレキシブルジョイントホース (ジョイント 12個、ノズル 3個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました