(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,424円
税込単価
1,566円

【特長】・強力防さび機能とカラー仕上げが一度に可能です。・軽度なさびであれば、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

型番

880R005 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880R005

2個

1,424( 1,566円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力防さび機能とカラー仕上げが一度に可能です。
・軽度なさびであれば、そのまま上からスプレーできます。
・耐久性に優れた丈夫な塗膜を作ります。
・屋内外でご使用になれます。
【用途】
・鉄部、木部、非鉄金属(亜鉛メッキ面不可)など。
【商品仕様】
・色:サンバーストイエロー
・容量(L):0.3
・乾燥時間:
・指触乾燥(21℃):2~4時間
・硬化乾燥(21℃):5~9時間
・完全乾燥(21℃):24時間以上
・塗り重ね可能時間:5~9時間以上(21℃)
・塗布面積([[M2]]):0.9~1.1
・JANコード:4976124255342
・トラスココード:781-5778
・質量:450g
【材質/仕上】
・合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエローの型番880R005のページです。
型番880R005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエロー

RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエロー

    RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

    RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

      RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

      RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

        RUSTOLEUM フロステッドガラス 312g

        RUSTOLEUM フロステッドガラス 312g

          RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

          RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

            RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

            RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

              RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

              RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

                RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

                RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

                  RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

                  RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

                    高級合成樹脂エナメル

                    高級合成樹脂エナメル

                      RUSTOLEUM ストライピングワンド

                      RUSTOLEUM ストライピングワンド

                        コンクリートGシーラー

                        コンクリートGシーラー

                          アンティークワックス 120g

                          アンティークワックス 120g

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ シントーファミリー ニッぺ シントーファミリー ターナー色彩
                            通常価格 1,424円 1,424円 1,350円 1,311円 1,311円 1,755円 1,350円 1,755円 1,257円 559円 3,012円 2,301円 2,238円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   8日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   4日目   5日目  

                            RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエローのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました