(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,311円
税込単価
1,442円

【特長】・柔軟性のあるビニール樹脂が含まれているため、ビニールを塗ったような仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。 塗装後にその面に座ったり、使用するには最低6時間以上放置して下さい。

型番

880R031 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880R031

2個

1,311( 1,442円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性のあるビニール樹脂が含まれているため、ビニールを塗ったような仕上がりになります。
・つやの無くなったビニール素材にスプレーすれば、色とつやが復活します。
・屋内でのみご使用になれます。
【用途】
・ビニール製のかばんや椅子など。
【商品仕様】
・色:ブラック
・容量(L):0.3
・乾燥時間:
・指触乾燥(21℃):約10分
・硬化乾燥(21℃):約1時間
・完全乾燥(21℃):24時間以上
・塗り重ね可能時間:1時間以上(21℃)
・塗布面積([[M2]]):0.6
・JANコード:4976124255618
・トラスココード:781-5981
・質量:420g
【材質/仕上】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。 塗装後にその面に座ったり、使用するには最低6時間以上放置して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RUSTOLEUM ビニール 312g ブラックの型番880R031のページです。
型番880R031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

    RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

    RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

      RUSTOLEUM フロステッドガラス 312g

      RUSTOLEUM フロステッドガラス 312g

        RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

        RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

          RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

          RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

            RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

            RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

              RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

              RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

                RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエロー

                RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエロー

                  RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

                  RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

                    RUSTOLEUM ストライピングワンド

                    RUSTOLEUM ストライピングワンド

                      タフブラック NX15

                      タフブラック NX15

                        つや消しブラック NX85

                        つや消しブラック NX85

                          コンクリートGシーラー

                          コンクリートGシーラー

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) シントーファミリー
                            通常価格 1,311円 1,257円 1,311円 1,350円 1,350円 1,424円 1,755円 1,424円 1,755円 3,012円 800円 860円 2,301円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   8日目   7日目   7日目   7日目   3日目   1日目   4日目  

                            RUSTOLEUM ビニール 312g ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました