(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,755円
税込単価
1,931円

【特長】・さまざまな素材の表面をキラキラとしたラメを付着させます。・屋内でのみ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。 乾燥後、ラメは非常に取れやすいので、用途・素材に適したクリヤースプレーを上塗りして、ラメを保護して下さい。

型番

880R035 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880R035

2個

1,755( 1,931円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな素材の表面をキラキラとしたラメを付着させます。
・屋内でのみ使用になれます。
【用途】
・木部、ガラス、紙、プラスチックなど。
【商品仕様】
・色:レッド
・容量(L):0.3
・乾燥時間:
・指触乾燥(21℃):約20分
・硬化乾燥(21℃):約1時間
・完全乾燥(21℃):24時間以上
・塗り重ね可能時間:1時間以上(21℃)
・塗布面積([[M2]]):0.32
・JANコード:4976124255656
・トラスココード:781-6022
・質量:400g
【材質/仕上】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。 乾燥後、ラメは非常に取れやすいので、用途・素材に適したクリヤースプレーを上塗りして、ラメを保護して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RUSTOLEUM グリッター 290g レッドの型番880R035のページです。
型番880R035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

    RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

    RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

      RUSTOLEUM フロステッドガラス 312g

      RUSTOLEUM フロステッドガラス 312g

        RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

        RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

          RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

          RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

            RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

            RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

              RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエロー

              RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエロー

                RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

                RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

                  RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

                  RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

                    RUSTOLEUM ストライピングワンド

                    RUSTOLEUM ストライピングワンド

                      コンクリートGシーラー

                      コンクリートGシーラー

                        アンティークワックス 120g

                        アンティークワックス 120g

                          蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

                          蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ シントーファミリー ターナー色彩 シンロイヒ
                            通常価格 1,755円 1,755円 1,311円 1,311円 1,350円 1,350円 1,424円 1,257円 1,424円 3,012円 2,301円 2,238円 1,619円
                            通常出荷日 8日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   5日目   1日目~  

                            RUSTOLEUM グリッター 290g レッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました