(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー 駐車禁止コーンM 700H 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー 駐車禁止コーンM 700H 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,238円
税込単価
2,462円

【特長】・「駐車禁止」の印刷の入ったコーンです。視認性の良い大きな文字です。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0036

5個

2,238( 2,462円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「駐車禁止」の印刷の入ったコーンです。視認性の良い大きな文字です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×700
・出荷単位(本):25
・サンコー 駐車禁止コーンM 700H 黄
・トラスココード:854-7405
・質量:850g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー 駐車禁止コーンM 700H 黄の型番8Y0036のページです。
型番8Y0036に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー 駐車禁止コーンM 700H 黄

サンコー 駐車禁止コーンM 700H 黄

    サンコー 駐車禁止コーンM 700H 赤

    サンコー 駐車禁止コーンM 700H 赤

      サンコー 駐車禁止コーンL 700H 赤

      サンコー 駐車禁止コーンL 700H 赤

        サンコー スコッチコーンM 700H 黄

        サンコー スコッチコーンM 700H 黄

          サンコー カラフルコーンM 700H 黄

          サンコー カラフルコーンM 700H 黄

            サンコー スコッチコーン700H 黄

            サンコー スコッチコーン700H 黄

              サンコー カラフルコーン700H 黄

              サンコー カラフルコーン700H 黄

                サンコー スコッチコーンM 700H 緑

                サンコー スコッチコーンM 700H 緑

                  サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

                  サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

                    サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 赤

                    サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 赤

                      サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 緑

                      サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 緑

                        サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

                        サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

                          サンコー スコッチコーン700H 赤

                          サンコー スコッチコーン700H 赤

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,238円 2,238円 2,163円 2,238円 1,438円 2,830円 1,675円 2,238円 4,359円 4,490円 4,490円 1,490円 2,830円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン
                            イエロー レッド レッド その他 イエロー その他 イエロー グリーン/ホワイト イエロー レッド グリーン イエロー/ブラック レッド/ホワイト
                            縦×横(mm) 700×380 700×380 705×380 700×380 700×380 700×380 700×380 700×380 708×380 708×380 708×380 - 700×380
                            トラスココード 854-7405 854-7402 854-7484 854-7389 854-7382 854-7378 854-7374 854-7388 854-7472 854-7478 854-7480 854-7501 854-7380
                            質量(g) 850.000 850.000 684.000 850.000 850.000 1000 1000 850.000 2900.0 2850.0 2850.0 293.000 1000

                            サンコー 駐車禁止コーンM 700H 黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました