(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,488円
税込単価
4,937円

【特長】・伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトになります。【商品仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y1020

1個

4,488( 4,937円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトになります。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)縦×横×長さ:105×47×1800?3105
・出荷単位(個):30
・サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白
・トラスココード:854-7492
・質量:889g
【材質/仕上】
・ABS樹脂・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白の型番8Y1020のページです。
型番8Y1020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

    サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

    サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

      サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

      サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

        サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

        サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

          サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒

          サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒

            サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒

            サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒

              サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒

              サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒

                サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒

                サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒

                  サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

                  サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

                    サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

                    サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

                      サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                      サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                        サンコー スコッチコーンM 700H 緑

                        サンコー スコッチコーンM 700H 緑

                          サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40 (3.0Kg)

                          サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40 (3.0Kg)

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,488円 4,488円 4,860円 1,490円 1,450円 1,238円 1,640円 1,375円 2,177円 2,063円 6,990円 2,238円 8,696円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            グリーン/ホワイト レッド/ホワイト イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック グリーン グリーン/ホワイト レッド/ホワイト
                            オプション品 バー バー バー バー バー バー バー バー バー バー - - -
                            トラスココード 854-7492 854-7490 854-7488 854-7501 854-7495 854-7500 854-7496 854-7494 854-7498 854-7497 854-7425 854-7388 854-7417
                            質量(g) 889.000 889.000 889.000 293.000 400.000 260.000 430.000 340.000 623.000 505.000 3000 850.000 3000

                            サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました