(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KEIAI 鉄塔用リュック(黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KEIAI 鉄塔用リュック(黒)

通常単価(税別)
24,000円
税込単価
26,400円

【特長】・リュック・ショルダーの2WAY仕様です。・腰ベルトが付いているので、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ウィンチ等で吊り上げないようにしてください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

900115

1個

24,000( 26,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リュック・ショルダーの2WAY仕様です。
・腰ベルトが付いているので、体にフィットします。
【用途】
・鉄塔昇降時に適した運搬リュックです
【商品仕様】
・幅(mm):320
・奥行(mm):190
・高さ(mm):420
・艶消し仕様なので汚れが目立ちにくいです
・撥水性の高い生地を使用しています
・ショルダー紐の長さ:1200mm
・JANコード:4582360854418
・トラスココード:852-1513
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・生地:ターポリン
・上部枠:鉄

(i)ご注意

  • ウィンチ等で吊り上げないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KEIAI 鉄塔用リュック(黒)の型番900115のページです。
型番900115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KEIAI 鉄塔用リュック(黒)

KEIAI 鉄塔用リュック(黒)

    KEIAI 作業用万能前掛け

    KEIAI 作業用万能前掛け

      電工プロリュック

      電工プロリュック

        裏表ひっくり返るリュック Wフェイスリュック

        裏表ひっくり返るリュック Wフェイスリュック

          KEIAI 結束バンド収納ケース

          KEIAI 結束バンド収納ケース

            リュック BP-7600

            リュック BP-7600

              黒床皮ペンチ差し 8インチ用

              黒床皮ペンチ差し 8インチ用

                黒床皮ペンチ差し 7インチ用

                黒床皮ペンチ差し 7インチ用

                  300x210x600mm ツールリュック

                  300x210x600mm ツールリュック

                    プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK

                    プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK

                      WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01B

                      WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01B

                        ワーキング専用リュック MB-300R

                        ワーキング専用リュック MB-300R

                          電工用バケツ

                          電工用バケツ

                            メーカー KEIAI(敬相) KEIAI(敬相) ジェフコム トラスコ中山 KEIAI(敬相) 76 コヅチ コヅチ エスコ トラスコ中山 ワークマスター リングスター コヅチ
                            通常価格 24,000円 10,054円 8,914円 10,140円 8,992円 4,461円 1,033円 561円 7,130円 16,290円 5,170円 5,430円 3,512円
                            通常出荷日 4日目   3日目   4日目   2日目   4日目   1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   5日目~  

                            KEIAI 鉄塔用リュック(黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました