(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KEIAI 木製靴べら

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KEIAI 木製靴べら

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,139円
税込単価
5,653円

【特長】・長さ770mmと長いので、腰を曲げずに靴を履くことができます。・長身...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

900129

1個

5,139( 5,653円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ770mmと長いので、腰を曲げずに靴を履くことができます。
・長身の方から小柄な方まで幅広くご使用頂けます。
【商品仕様】
・幅(cm):35
・全長(cm):770
・奥行(mm):20
・長さ770mmとロング仕様
・上部に引っ掛け穴(H40mm・W20mm)付
・JANコード:4582360854555
・トラスココード:853-7751
・質量:300g
【材質/仕上】
・木製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KEIAI 木製靴べらの型番900129のページです。
型番900129に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KEIAI 木製靴べら

KEIAI 木製靴べら

    340x235mm かんじき

    340x235mm かんじき

      [フリーサイズ]アイススパイク

      [フリーサイズ]アイススパイク

        工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)

        工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)

          防水足カバー

          防水足カバー

            かんじき(アルミ/収納袋付)

            かんじき(アルミ/収納袋付)

              工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)

              工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)

                高機能インソール MIS-001

                高機能インソール MIS-001

                  消臭ルーペインソール フルレングスタイプ

                  消臭ルーペインソール フルレングスタイプ

                    滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ

                    滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ

                      ナイロンウェーダー

                      ナイロンウェーダー

                        流水式靴底洗浄装置 両足タイプ

                        流水式靴底洗浄装置 両足タイプ

                          靴底ハードブラッシュ

                          靴底ハードブラッシュ

                            メーカー KEIAI(敬相) エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミドリ安全 REGETTA エスコ アズワン コトヒラ工業 テラモト
                            通常価格 5,139円 3,710円 4,510円 1,370円 735円 11,699円 1,420円 3,625円 2,080円 2,190円 12,200円 790,298円 13,278円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  

                            KEIAI 木製靴べらのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました